Tulajdonságok
Verzió | Csavarhúzó, Csavarhúzó |
Rendelési szám | 1318330000 |
Típus | SDI SL/PH 1 |
EAN | 4050118124200 |
Qty. | 1 Darab |
Szállítás állapota | Ez a termék már nem kapható. |
Rendelkezésre álló egység | 31.07.2021 |
Helyettesítő termék | [2749960000](~/p/2749960000) |
Szélesség | 191 mm |
Szélesség (coll) | 7,52 inch |
Átmérő | 30 mm |
Nettó tömeg | 57 g |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
Alak | Kereszthorony |
Kés hossza | 80 mm |
Méret | 1 |
Approval/Certificate/Document of Conformity | [Manufacturer's Declaration - Screwdrivers](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_52749) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000144 |
ETIM 7.0 | EC000144 |
ETIM 8.0 | EC000144 |
ETIM 9.0 | EC000144 |
ECLASS 9.0 | 21-04-04-06 |
ECLASS 9,1 | 21-04-04-06 |
ECLASS 10.0 | 21-04-04-06 |
ECLASS 11.0 | 21-04-04-06 |
ECLASS 12.0 | 21-04-04-06 |
ECLASS 13.0 | 21-04-04-06 |