• 1(current)
  • 2
  • 3
35 057 termék található
  • Cikkszám
    1547450000
    Verzió
    Érintkező nélküli energiaátvitel, Szekunder oldal
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Cikkszám
    1547440000
    Verzió
    Érintkező nélküli energiaátvitel, Primer oldal
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Cikkszám
    1989340000
    Verzió
    Áramsín elosztó, M12, Kupakos változat, Igen
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Cikkszám
    0431400000
    Verzió
    Aktív komponensek, Biztosíték
    Adatlap
    Csomagolási egység: 10 Darab
  • Cikkszám
    0500900000
    Verzió
    TBF (polyester empty enclosure), Üres ház, Magasság: 603 mm, Szélesség: 302 mm, Mélység: 210 mm, Anyag: üvegszál erősítésű poliészter, Világosszürke, Áttetsző
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • H1,0/14 GE
    Orange Selection

    Cikkszám
    0463000000
    Verzió
    Érvéghüvely, szigetelt, 10 mm, 8 mm, sárga
    Adatlap
    Csomagolási egység: 500 Darab
  • H10,0/22 EB
    Orange Selection

    Cikkszám
    0534200000
    Verzió
    Érvéghüvely, szigetelt, 15 mm, 12 mm, Elefántcsont színű
    Adatlap
    Csomagolási egység: 100 Darab
  • Cikkszám
    0473560101
    Verzió
    Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás mm: 5.00 Weidmueller, fehér
    Adatlap
    Csomagolási egység: 500 Darab
  • Cikkszám
    0360200000
    Verzió
    TBF (polyester empty enclosure), Üres ház, Magasság: 302 mm, Szélesség: 186 mm, Mélység: 175 mm, Anyag: üvegszál erősítésű poliészter, Világosszürke
    Adatlap
    Csomagolási egység: 1 Darab
  • Cikkszám
    0648201738
    Verzió
    CableLine, Vezeték és kábeljelölők, 4 - 5 mm, 3 x 6 mm, sárga
    Adatlap
    Csomagolási egység: 200 Darab
  • Cikkszám
    0359280000
    Verzió
    SAK sorozat, Véglap, 1.5 mm, kék, Közvetlen rögzítés
    Adatlap
    Csomagolási egység: 20 Darab
  • Cikkszám
    0556800000
    Verzió
    Tartozékok, Húzókengyel gyűjtősínhez, Névleges keresztmetszet: Húzókengyel, Átmenő (persely)
    Adatlap
    Csomagolási egység: 50 Darab
  • Cikkszám
    0438560000
    Verzió
    SAK sorozat, Véglap, 1.5 mm, bézs, Közvetlen rögzítés
    Adatlap
    Csomagolási egység: 20 Darab
  • Cikkszám
    0468660701
    Verzió
    Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Osztás mm: 6.00 Weidmueller, fehér
    Adatlap
    Csomagolási egység: 500 Darab
  • Cikkszám
    0569560000
    Verzió
    SAK sorozat, Kétemeletes sorkapocs, Névleges keresztmetszet: 4 mm², Csavaros csatlakozás
    Adatlap
    Csomagolási egység: 25 Darab
  • Cikkszám
    0473460501
    Verzió
    Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás mm: 5.00 Weidmueller, fehér
    Adatlap
    Csomagolási egység: 500 Darab
  • Cikkszám
    0648201529
    Verzió
    CableLine, Vezeték és kábeljelölők, 4 - 5 mm, 3 x 6 mm, sárga
    Adatlap
    Csomagolási egység: 200 Darab
  • Cikkszám
    0648201526
    Verzió
    CableLine, Vezeték és kábeljelölők, 4 - 5 mm, 3 x 6 mm, sárga
    Adatlap
    Csomagolási egység: 200 Darab
  • Cikkszám
    0456360000
    Verzió
    SAK sorozat, Biztosítós sorkapcsok, Névleges keresztmetszet: 4 mm², Csavaros csatlakozás, Közvetlen rögzítés
    Adatlap
    Csomagolási egység: 100 Darab
  • Cikkszám
    0375600000
    Verzió
    SAK sorozat, takarólemez, sárga, 24.1 mm
    Adatlap
    Csomagolási egység: 10 Darab
    • 1(current)
    • 2
    • 3