特性
版本 | MetalliCard, 导线及电缆标记号, 7 - 40 mm, 40 x 12 mm, 银色 |
订货号 | 2859620000 |
类型 | SFX-M 12/40-5 LRP ST SDR |
GTIN (EAN) | 4064675572459 |
数量 | 1 PC |
深 | 0.8 mm |
深度 (英寸) | 0.031 inch |
高度 | 40 mm |
高度 (英寸) | 1.575 inch |
宽度 | 12 mm |
宽度 (英寸) | 0.472 inch |
净重 | 1.95 g |
工作温度范围 | -55...130 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
宽度 | 12 mm |
工作温度范围 | -55...130 °C |
推荐使用的工业 |
流程
能源 |
最大工作温度 | 130 °C |
最小工作温度 | -55 °C |
材料 | 不锈钢 1.4301 |
标记区域大小 | 12.2 x 25 mm |
每个包装单元的标记号数量 |
|
每种组合对应的标识牌数 | 1 MetalliCard = 导线及电缆标记号 |
颜色编码 | 银色 |
导线压接面积 | 16 - 500 mm² |
导线外径 | 7 - 40 mm |
最大压接面积 | 500 mm² |
最大电缆外径 | 40 mm |
最小压接面积 | 16 mm² |
最小电缆外径 | 7 mm |
电缆扎带孔径 | 扁平 |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290889) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2859620000) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ETIM 10.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |