特性
订货号 | 3073570000 |
类型 | US67-MNT-00M08-01/4N-000 |
GTIN (EAN) | 4099987075800 |
数量 | 1 PC |
深 | 27.72 mm |
深度 (英寸) | 1.091 inch |
高度 | 37 mm |
高度 (英寸) | 1.457 inch |
宽度 | 24 mm |
宽度 (英寸) | 0.945 inch |
净重 | 80 g |
是配件 | 是 |
配件类型 | 安装附件 |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ECLASS 9.1 | 27-20-14-92 |
ECLASS 10.0 | 27-20-14-92 |
ECLASS 11.0 | 27-20-14-92 |
ECLASS 12.0 | 27-20-14-92 |
ECLASS 13.0 | 27-20-14-92 |
ECLASS 14.0 | 27-20-14-92 |
ROHS | 一致 |