TERMOPTO
Dans de nombreuses applications, il est essentiel que les relais assurant l'isolation potentielle et le réglage du signal remplissent leurs tâches de manière fiable et permanente. Au lieu de solutions électromécaniques sujettes à l'usure, on utilise de plus en plus des relais statiques sans entretien avec isolation de potentiel intégrée. Les relais statiques TERMOPTO au format bloc de jonction sont la solution parfaite pour le découplage simple et fiable des signaux numériques. Outre leur conception particulièrement compacte, ils se distinguent par leur système de raccordement PUSH IN, leurs connexions transversales enfichables et leur rapport prix/performance optimal. Avec les relais statiques TERMOPTO, vous économisez de l'espace dans l'armoire, vous réduisez vos coûts de service et vous augmentez durablement la disponibilité de l'installation. Vous réduisez également la complexité des accessoires nécessaires car vous pouvez utiliser des composants de la gamme Weidmüller, des connecteurs transversaux aux repérages.
• Garantit une séparation de potentiel sans usure ni entretien, dans un format de bloc de jonction compact
• Accessoires appropriés de la connexion transversale au repérage
• Circuit de protection intégré pour les entrées et les sorties
-
Item No.:8950760000Packaging unit:10 PC
TERMOPTO, Solid-state relay, Rated control voltage: 5 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 5...48 V DC, Continuous current: 0.1 A, PUSH IN
-
Item No.:8950770000Packaging unit:10 PC
TERMOPTO, Solid-state relay, Rated control voltage: 12 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 5...48 V DC, Continuous current: 0.1 A, PUSH IN
-
Item No.:8950860000Packaging unit:10 PC
TERMOPTO, Solid-state relay, Rated control voltage: 24 V AC ±20% , Rated switching voltage: 5...48 V DC, Continuous current: 0.1 A, PUSH IN
-
Item No.:8950790000Packaging unit:10 PC
TERMOPTO, Solid-state relay, Rated control voltage: 48…60 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 5...48 V DC, Continuous current: 0.1 A, PUSH IN
-
Item No.:8950780000Packaging unit:10 PC
TERMOPTO, Solid-state relay, Rated control voltage: 24 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 5...48 V DC, Continuous current: 0.1 A, PUSH IN
-
Item No.:8950870000Packaging unit:10 PC
TERMOPTO, Solid-state relay, Rated control voltage: 48…60 V AC ±20 % , Rated switching voltage: 5...48 V DC, Continuous current: 0.1 A, PUSH IN
-
Item No.:8950800000Packaging unit:10 PC
TERMOPTO, Solid-state relay, Rated control voltage: 110 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 5...48 V DC, Continuous current: 0.1 A, PUSH IN
-
Item No.:8950880000Packaging unit:10 PC
TERMOPTO, Solid-state relay, Rated control voltage: 120 V AC ±20 % , Rated switching voltage: 5...48 V DC, Continuous current: 0.1 A, PUSH IN
-
Item No.:8950810000Packaging unit:10 PC
TERMOPTO, Solid-state relay, Rated control voltage: 220 V DC +10 % / -15 % , Rated switching voltage: 5...48 V DC, Continuous current: 0.1 A, PUSH IN
-
Item No.:8950890000Packaging unit:10 PC
TERMOPTO, Solid-state relay, Rated control voltage: 230 V AC +10 % / -20 % , Rated switching voltage: 5...48 V DC, Continuous current: 0.1 A, PUSH IN
-
Item No.:8950700000Packaging unit:10 PC
TERMOPTO, Solid-state relay, Rated control voltage: 5 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 5...48 V DC, Continuous current: 0.1 A, Screw connection
-
Item No.:8950820000Packaging unit:10 PC
TERMOPTO, Solid-state relay, Rated control voltage: 24 V AC ±20% , Rated switching voltage: 5...48 V DC, Continuous current: 0.1 A, Screw connection
-
Item No.:8950710000Packaging unit:10 PC
TERMOPTO, Solid-state relay, Rated control voltage: 12 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 5...48 V DC, Continuous current: 0.1 A, Screw connection
-
Item No.:8950730000Packaging unit:10 PC
TERMOPTO, Solid-state relay, Rated control voltage: 48…60 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 5...48 V DC, Continuous current: 0.1 A, Screw connection
-
Item No.:8950720000Packaging unit:10 PC
TERMOPTO, Solid-state relay, Rated control voltage: 24 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 5...48 V DC, Continuous current: 0.1 A, Screw connection
-
Item No.:8950830000Packaging unit:10 PC
TERMOPTO, Solid-state relay, Rated control voltage: 48…60 V AC ±20 % , Rated switching voltage: 5...48 V DC, Continuous current: 0.1 A, Screw connection
-
Item No.:8950740000Packaging unit:10 PC
TERMOPTO, Solid-state relay, Rated control voltage: 110 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 5...48 V DC, Continuous current: 0.1 A, Screw connection
-
Item No.:8950840000Packaging unit:10 PC
TERMOPTO, Solid-state relay, Rated control voltage: 120 V AC ±20 % , Rated switching voltage: 5...48 V DC, Continuous current: 0.1 A, Screw connection
-
Item No.:8950750000Packaging unit:10 PC
TERMOPTO, Solid-state relay, Rated control voltage: 220 V DC +10 % / -15 % , Rated switching voltage: 5...48 V DC, Continuous current: 0.1 A, Screw connection
-
Item No.:8950850000Packaging unit:10 PC
TERMOPTO, Solid-state relay, Rated control voltage: 230 V AC +10 % / -20 % , Rated switching voltage: 5...48 V DC, Continuous current: 0.1 A, Screw connection