TERMOPTO
V mnoha aplikacích je zásadní, aby relé pro oddělení potenciálů a úpravu signálů prováděla své úlohy spolehlivě a nepřetržitě. Namísto elektromechanického řešení náchylného k opotřebení se stále více používají bezúdržbová polovodičová relé s integrovanou potenciálovou izolací. Polovodičová relé TERMOPTO ve formátu svorkovnice představují perfektní řešení pro jednoduché a spolehlivé odpojování signálů. Kromě svého obzvláště kompaktního provedení se vyznačují systémem připojení PUSH IN, zásuvnými křížovými propojkami a optimálním poměrem cena/výkon. Díky polovodičovým relé TERMOPTO ušetříte místo na panelu, snížíte servisní náklady a udržitelným způsobem zvýšíte dostupnost závodu. Rovněž snížíte složitost požadovaného příslušenství, protože můžete používat komponenty z portfolia Weidmüller, od křížových konektorů po značky.
- Zajišťuje oddělení potenciálů bez opotřebení a nutnosti údržby v kompaktním formátu svorkovnice
- Vhodné příslušenství od křížových propojek po značky
- Integrovaný ochranný obvod pro vstupy a výstupy
-
Item No.:8950760000Packaging unit:10 ks
TERMOPTO, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 5 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 0,1 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:8950770000Unidad de embalaje:10 ks
TERMOPTO, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 12 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 0,1 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:8950780000Unidad de embalaje:10 ks
TERMOPTO, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 0,1 A, PUSH IN
-
Tuotteen tunnus:8950700000VPE:10 ks
TERMOPTO, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 5 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 0,1 A, Šroubové připojení
-
Tuotteen tunnus:8950710000VPE:10 ks
TERMOPTO, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 12 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 0,1 A, Šroubové připojení
-
Référence produit:8950720000Conditionnement:10 ks
TERMOPTO, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 0,1 A, Šroubové připojení