TERMSERIES
TERMSERIES relay modules and solid-state relays are real all-rounders in the extensive Klippon® Relay portfolio. The pluggable modules are available in many variants and can be exchanged quickly and easily – they are ideal for use in modular systems. Their large illuminated ejection lever also serves as a status LED with integrated holder for markers, making maintenance easier. TERMSERIES products are particularly space-saving and are available in
widths from 6.4 mm. Besides their versatility, they convince through their extensive accessories and unlimited cross-connection possibilities.
- 1 and 2 CO contacts, 1 NO contact
- Unique multi-voltage input from 24 to 230 V UC
- Input voltages from 5 V DC to 230 V UC with coloured marking: AC: red, DC: blue, UC: white
- Variants with test button
- Due to high-quality design and no sharp edges no risk of injuries during installation
- Partition plates for optical separation and reinforcement of insulation
-
Item No.:2663020000Packaging unit:10 Штука
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, золочение, Номинальное напряжение: 24…230 V UC ±10 %, Ток: 6 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
-
Item No.:2618110000Packaging unit:10 Штука
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, золочение, Номинальное напряжение: 24 В (DC) ±20 %, Ток: 6 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
-
Item No.:2618160000Packaging unit:10 Штука
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, золочение, Номинальное напряжение: 24 В UC ± 10 %, Ток: 6 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
-
Item No.:2618060000Packaging unit:10 Штука
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, золочение, Номинальное напряжение: 5 В (DC) ± 20 %, Ток: 6 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
-
Item No.:2618170000Packaging unit:10 Штука
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, золочение, Номинальное напряжение: 48 В UC ± 10 %, Ток: 6 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
-
Item No.:2618120000Packaging unit:10 Штука
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, золочение, Номинальное напряжение: 12 В (DC) ± 20 %, Ток: 6 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
-
Item No.:2618070000Packaging unit:10 Штука
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, золочение, Номинальное напряжение: 60 V UC ±10 %, Ток: 6 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
-
Item No.:2618030000Packaging unit:10 Штука
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, золочение, Номинальное напряжение: 120 В AC ± 10 %, Ток: 6 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
-
Item No.:2618080000Packaging unit:10 Штука
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, золочение, Номинальное напряжение: 120 V UC ±10 %, Ток: 6 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
-
Item No.:2617950000Packaging unit:10 Штука
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, золочение, Номинальное напряжение: 230 В AC ± 10 %, Ток: 6 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
-
Item No.:2618210000Packaging unit:10 Штука
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, золочение, Номинальное напряжение: 230 В UC ±10%, Ток: 6 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
-
Item No.:1122980000Packaging unit:10 Штука
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, золочение, Номинальное напряжение: 5 В (DC) ± 20 %, Ток: 6 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
-
Item No.:2662860000Packaging unit:10 Штука
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, золочение, Номинальное напряжение: 24…230 V UC ±10 %, Ток: 6 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
-
Item No.:1122990000Packaging unit:10 Штука
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, золочение, Номинальное напряжение: 12 В (DC) ± 20 %, Ток: 6 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
-
Item No.:1123000000Packaging unit:10 Штука
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, золочение, Номинальное напряжение: 24 В (DC) ±20 %, Ток: 6 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
-
Item No.:1123010000Packaging unit:10 Штука
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, золочение, Номинальное напряжение: 24 В UC ± 10 %, Ток: 6 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
-
Item No.:1123020000Packaging unit:10 Штука
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, золочение, Номинальное напряжение: 48 В UC ± 10 %, Ток: 6 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
-
Item No.:1123030000Packaging unit:10 Штука
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, золочение, Номинальное напряжение: 60 V UC ±10 %, Ток: 6 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
-
Item No.:1123070000Packaging unit:10 Штука
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, золочение, Номинальное напряжение: 120 В AC ± 10 %, Ток: 6 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
-
Item No.:1123040000Packaging unit:10 Штука
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, золочение, Номинальное напряжение: 120 V UC ±10 %, Ток: 6 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет