PoE серии EcoLine
• Варианты с 2, 4 или 8 IEEE 802.3af/at-совместимыми портами PoE (выход питания до 30 ватт на порт PoE)
• Встроенный преобразователь постоянного тока в постоянный ток (DC/DC), обеспечивающий подачу напряжения PoE на коммутационно-распределительные системы во всем диапазоне входных напряжений главных силовых элементов от 12 до 57 В пост. тока
• Модели поддерживают Gigabit Ethernet, включая Jumbo-кадры, для областей применения с повышенными требованиями к ширине полосы пропускания и времени задержки
• Модели с волоконно-оптическими портами для линий связи на большие расстояния
• Пригодны для использования в агрессивной промышленной среде благодаря прочной конструкции и широкому диапазону рабочих температур от -40 °C до 75 °C
• Надежная работа благодаря резервированию входов напряжения, использованию реле отказа и светодиодной диагностике
-
Product ID:3174750000VPE:1 PC
PoE Injector, Gigabit Ethernet, Number of ports: 1x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1x RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE++, IP30, -40 °C...75 °C
-
Product ID:2682440000VPE:1 PC
PoE Injector, Gigabit Ethernet, Number of ports: 2x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
-
Product ID:2682390000VPE:1 PC
Network switch, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Number of ports: 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 2x SC Multi-mode, IP30, -40 °C...75 °C
-
Product ID:2682380000VPE:1 PC
Network switch, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Number of ports: 8x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
-
Product ID:2682400000VPE:1 PC
Network switch, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Number of ports: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...70 °C
-
Product ID:2682410000VPE:1 PC
Network switch, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Number of ports: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C