Nem menedzselhető switchek
Egyszerű telepítés: Nem menedzselt switcheink azonnal használatra készek. Egyszerűen csatlakoztassa őket, és a hálózatbővítés már meg is történt.
Megbízható teljesítmény: Stabil adatátvitelt kínálnak, és támogatják a sebesség átváltását a gyors Ethernetről a gigabites Ethernetre.
Robusztus szerkezeti kialakítás: A tartós kialakítású switcheink tökéletesen használhatók hosszú távon különböző környezetekben.
-
Cikkszám:3195560000Csomagolási egység:1 Darab
Hálózati switch, Fast Ethernet, Portok száma: 4x RJ45, IP30, -25 °C...55 °C
-
Cikkszám:3195570000Csomagolási egység:1 Darab
Hálózati switch, Fast Ethernet, Portok száma: 4x RJ45, IP30, -25 °C...55 °C
-
Cikkszám:2828540000Csomagolási egység:1 Darab
Hálózati switch, nem menedzselt, Fast Ethernet, Portok száma: 5x RJ45, IP40, -40 °C...75 °C
-
Cikkszám:2908030000Csomagolási egység:1 Darab
Hálózati switch, nem menedzselt, Fast Ethernet, Portok száma: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
Cikkszám:2682130000Csomagolási egység:1 Darab
Hálózati switch, nem menedzselt, Fast Ethernet, Portok száma: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
Cikkszám:1240840000Csomagolási egység:1 Darab
Hálózati switch, nem menedzselt, Fast Ethernet, Portok száma: 5x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
-
Cikkszám:1240850000Csomagolási egység:1 Darab
Hálózati switch, nem menedzselt, Fast Ethernet, Portok száma: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
Cikkszám:2908140000Csomagolási egység:1 Darab
Hálózati switch, nem menedzselt, Fast Ethernet, Portok száma: 4x RJ45, 1x 100BaseSFP slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
Cikkszám:1240890000Csomagolási egység:1 Darab
Hálózati switch, nem menedzselt, Fast Ethernet, Portok száma: 4 x RJ45, 1 * SC multimódusú, IP30, -10 °C...60 °C
-
Cikkszám:1286550000Csomagolási egység:1 Darab
Hálózati switch, nem menedzselt, Fast Ethernet, Portok száma: 4 x RJ45, 1 * SC multimódusú, IP30, -40 °C...75 °C
-
Cikkszám:1240870000Csomagolási egység:1 Darab
Hálózati switch, nem menedzselt, Fast Ethernet, Portok száma: 4 x RJ45, 1 * SC-egymódusú, IP30, -10 °C...60 °C
-
Cikkszám:1286530000Csomagolási egység:1 Darab
Hálózati switch, nem menedzselt, Fast Ethernet, Portok száma: 4 x RJ45, 1 * SC-egymódusú, IP30, -40 °C...75 °C
-
Cikkszám:1240880000Csomagolási egység:1 Darab
Hálózati switch, nem menedzselt, Fast Ethernet, Portok száma: 4 x RJ45, 1 * ST multimódusú, IP30, -10 °C...60 °C
-
Cikkszám:1286540000Csomagolási egység:1 Darab
Hálózati switch, nem menedzselt, Fast Ethernet, Portok száma: 4 x RJ45, 1 * ST multimódusú, IP30, -40 °C...75 °C
-
Cikkszám:3012120000Csomagolási egység:1 Darab
Hálózati switch, nem menedzselt, Fast Ethernet, 10BaseT1L, Portok száma: 1x RJ45, 4x SPE port acc. to IEC 63171-2, IP30, -40 °C...70 °C
-
Cikkszám:1504410000Csomagolási egység:1 Darab
Hálózati switch, nem menedzselt, Fast Ethernet, Portok száma: 5 * M12 D kódolt, IP67 tokozott, -25 °C...60 °C
-
Cikkszám:1504420000Csomagolási egység:1 Darab
Hálózati switch, nem menedzselt, Fast Ethernet, Portok száma: 5 * M12 D kódolt, IP67 tokozott, -40 °C...75 °C
-
Cikkszám:2828560000Csomagolási egység:1 Darab
Hálózati switch, nem menedzselt, Gigabit Ethernet, Portok száma: 5x RJ45, IP40, -40 °C...75 °C
-
Cikkszám:2908070000Csomagolási egység:1 Darab
Hálózati switch, nem menedzselt, Gigabit Ethernet, Portok száma: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
Cikkszám:2908100000Csomagolási egység:1 Darab
Hálózati switch, nem menedzselt, Gigabit Ethernet, Portok száma: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C, Védőbevonat