Vlastnosti
Verze | A2LC (Klippon nepancéřový s připojovacím závitem trubky, kabelová průchodka Ex e/d), Kabelové těsnění, rovný, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, Mosaz poniklovaná |
Objednací číslo | 1205340000 |
Typ | A2LC/20S/NPT1/2-M20F-WM |
EAN | 4050118077698 |
Množství | 24 ks |
Výška | 52,8 mm |
Výška (v palcích) | 2,079 inch |
Šířka | 28,5 mm |
Šířka (v palcích) | 1,122 inch |
Délka | 68,8 mm |
Délka (v palcích) | 2,709 inch |
Čistá hmotnost | 140 g |
Provozní teplota | -50 °C...120 °C |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 9706e29a-947e-49f2-a4db-8015ded62160 |
Identifikace |
II 2G 1D
Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex ta IIIC Da |
Č. osvědčení (IECEX) | IECEXTPS16.0004X |
Číslo certifikátu, kabelová průchodka (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
Číslo certifikátu, kabelová průchodka (IECEx) | IECEx TPS 16.0004X |
Číslo osvědčení, kabelová průchodka (CCC) | 2020322313000069 |
AF velikost 1 | 26 mm |
AF velikost 2 | 26 mm |
Délka závitu | 13,6 mm |
Halogen | Ne |
Kabelové vývodky | NPT 1/2" |
Materiál | Mosaz poniklovaná |
Pokyny k instalaci | Viz návod k instalaci |
Rozměr závitu trubky (metrický) | M20 |
Rozsah provozní teploty, max. | 120 °C |
Rozsah provozní teploty, min. | -50 °C |
Silikon | Ano |
Standardy |
EN 60079-0
EN 60079-1 IEC 60079-1 IEC 60079-31 IEC 60079-7 EN 60079-31 EN 60079-7 GB 12476.1 GB 12476.5 GB 3836.1 GB 3836.2 GB 3836.3 IEC 60079-0 |
Stoupání závitu | 1,81 mm |
Stupeň krytí |
IP66
IP68 |
Typ ochrany proti výbuchu |
Ex d – ohnivzdorné
Ex e – zvýšená bezpečnost |
Těsnicí O-kroužek | Silikon |
Těsnění | Silikon |
Těsnění | Silikon |
Utahovací moment | 20 Nm |
Vnější průměr kabelu, max. | 11,7 mm |
Vnější průměr kabelu, min. | 8 mm |
Vnější závit | 1/2" NPT |
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě |
[ATEX certification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203218)
[IEC Ex certification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203226) [CCC approval of Cable glands](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203229) [CE Declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203224) |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_250835) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1205340000) |
Uživatelská dokumentace | [Notice of installation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203222) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-34 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-04 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-04 |
Schválení | ![CCCEX](/picture/CCCEX.gif) ![CE](/picture/CE.gif) ![IECEXTUR](/picture/IECEXTUR.gif) ![TUEVSATEX](/picture/TUEVSATEX.gif) |
ROHS | Shoda |