Vlastnosti
Verze | ADAP (Klippon Ex adaptér), Adaptér, rovný, 3/4" NPT ,3/4" NPT, Mosaz poniklovaná |
Objednací číslo | 1424090000 |
Typ | ADAP NPT3/4-NPT1-1/2-W |
EAN | 4050118233780 |
Množství | 9 ks |
Délka | 39 mm |
Délka (v palcích) | 1,535 inch |
Čistá hmotnost | 235 g |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 69c399a3-d29f-4fa4-b22e-340c0db02257 |
Identifikace |
II 2G 1D
Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex ta IIIC Da |
Č. osvědčení (IECEX) | IECEXTPS16.0004X |
Číslo certifikátu, kabelová průchodka (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
Číslo certifikátu, kabelová průchodka (IECEx) | IECEx TPS 16.0004X |
Číslo osvědčení, kabelová průchodka (CCC) | 2020322313000069 |
AF velikost 1 | 55 mm |
Délka závitu | 16 mm |
Halogen | bez obsahu halogenů |
Kabelové vývodky | NPT |
Materiál | Mosaz poniklovaná |
Pokyny k instalaci | Viz návod k instalaci |
Rozsah provozní teploty, max. | 120 °C |
Rozsah provozní teploty, min. | -50 °C |
Standardy |
EN 60079-0
EN 60079-1 GB 3836.1 GB 3836.2 GB 3836.3 EN 60079-31 EN 60079-7 IEC 60079-0 IEC 60079-1 IEC 60079-31 IEC 60079-7 GB 12476.1 GB 12476.5 |
Stoupání závitu | 1,81 mm |
Stupeň krytí | IP66 |
Typ ochrany proti výbuchu |
Ex d – ohnivzdorné
Ex e – zvýšená bezpečnost |
Utahovací moment | 90 Nm |
Vnitřní závit | 3/4" NPT |
Vnější závit | 3/4" NPT |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290875) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1424090000) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-90 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-06 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-06 |
Schválení | ![CCCEX](/picture/CCCEX.gif) ![IECEXTUR](/picture/IECEXTUR.gif) ![TUEVSATEX](/picture/TUEVSATEX.gif) |
ROHS | Shoda |