BVZ 7.62HP/10/180 SN BK BX SO

Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 7.62 mm, Liczba biegunów: 10, 180°, Przyłącze z jarzmem, Przekrój przewodu (przyłącze znamionowe), maks.: 10 mm², skrzynia

Nr. produktu 1546060000

Dopuszczenia

Dopuszczenia
UL File Number Search
Nr certyfikatu (cURus)

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja
Nr zam.
Typ
GTIN (EAN)
Ilość
parametry produktu
opakowanie

Wymiary i masa

Głębokość
Głębokość (cale)
Wysokość
Wysokość (cale)
Szerokość
Szerokość (cale)
Masa netto

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS
REACH SVHC

Parametry systemu

Rodzina produktów
Rodzaj przyłącza
Metoda wykonywania złącz
Raster w mm (P)
Raster w calach (P)
Kierunek odejścia przewodu
Liczba biegunów
L1 in mm
L1 w calach
Liczba rzędów
liczba rzędów z biegunami
Przekrój pomiarowy
Stopień ochrony
Moment obrotowy dociągający, min.
Moment obrotowy dociągający, maks.
śruba dociskowa
końcówka wkrętaka
Cykle wpinania
Siła wtykania na biegun, maks.
Siła ciągnięcia na biegun, maks.

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny
Barwny
Tabela kolorów (podobny)
grupa materiałów izolacyjnych
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI)
Klasa palności wg UL 94
Materiał styków
Powierzchnia styku
Struktura warstwowa wtyku
Temperatura magazynowania, min.
Temperatura magazynowania, max.
Temperatura pracy, min.
Temperatura pracy, max.
Zakres temperatur montaż, min.
Zakres temperatur montaż, max.

Przewody pasujące do złącza

Przekrój przewodu (przyłącze znamionowe), min.
Przekrój przewodu (przyłącze znamionowe), maks.
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.
jednodrutowe, min. H05(07) V-U
jednodrutowe, maks. H05(07) V-U
cienkodrutowe, min. H05(07) V-K
cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, min.
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, maks.
z tulejką zaciskową, DIN 46228 pt 1, min.
z końcówką kablową wg DIN 46 228/1, maks.
Sprawdzian trzpieniowy EN 60999 a x b; ø
Przewód zaciskany
Tekst referencyjny

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normą
Prąd znamionowy przy minimalnej liczbie styków (Tu = 20°C)
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C)
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C)
Prąd znamionowy przy maksymalnej liczbie styków (Tu = 40 °C)
Napięcie znamionowe dla klasy napięcia udarowego (stopień zanieczyszczenia II/2)
Napięcie znamionowe dla klasy napięcia udarowego (stopień zanieczyszczenia III/2)
Napięcie znamionowe dla klasy napięcia udarowego (stopień zanieczyszczenia III/3)
Znamionowe napięcie impulsowe dla klasy napięcia udarowego (stopień zanieczyszczenia II/2)
Znamionowe napięcie impulsowe dla klasy napięcia udarowego (stopień zanieczyszczenia III/2)
Znamionowe napięcie impulsowe dla klasy napięcia udarowego (stopień zanieczyszczenia III/3)
odporność na zwarcia
Odstęp izolacyjny po izolacji, min.
Odstęp izolacyjny powietrzny, min.

Dane znamionowe wg CSA

Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA)
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / CSA)
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / CSA)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA)
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks.

Dane znamionowe wg UL 1059

Instytut (cURus)
Nr certyfikatu (cURus)
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059)
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / UL 1059)
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059)
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa F / UL 1059)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / UL 1059)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa F / UL 1059)
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks.
Odniesienie do wartości znamionowych

Opakowanie

opakowanie
Długość VPE
Szerokość VPE
Wysokość VPE

Testy typu

Test: wytrzymałość znaczników
Test: nieprawidłowe połączenie (brak możliwości wymiany)
Test: przekrój zaciskowy
Test uszkodzenia i przypadkowego poluzowania przewodników
Test wyciągania

Ważna informacja

Zgodność IPC
Uwagi

Klasyfikacje

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0