Kabel do łańcucha ciągowego kat. 6 PUR - M12 typ X / RJ45
-
Nr. produktu:2723040050Jedn. opak.:1 szt.
Kabel do łańcucha ciągowego, M12 typ X IP 67 kołek prosty, M12 typ X IP 67 kołek prosty, Cat.6 (ISO/IEC 11801), PUR, 5 m
-
Nr. produktu:2723030050Jedn. opak.:1 szt.
Kabel do łańcucha ciągowego, M12 typ X IP 67 kołek prosty, RJ45 IP 20, Cat.6 (ISO/IEC 11801), PUR, 5 m
-
Nr. produktu:2723030100Jedn. opak.:1 szt.
Kabel do łańcucha ciągowego, M12 typ X IP 67 kołek prosty, RJ45 IP 20, Cat.6 (ISO/IEC 11801), PUR, 10 m
-
Nr. produktu:2723040075Jedn. opak.:1 szt.
Kabel do łańcucha ciągowego, M12 typ X IP 67 kołek prosty, M12 typ X IP 67 kołek prosty, Cat.6 (ISO/IEC 11801), PUR, 7.5 m
-
Nr. produktu:2723040100Jedn. opak.:1 szt.
Kabel do łańcucha ciągowego, M12 typ X IP 67 kołek prosty, M12 typ X IP 67 kołek prosty, Cat.6 (ISO/IEC 11801), PUR, 10 m
-
Nr. produktu:2723040150Jedn. opak.:1 szt.
Kabel do łańcucha ciągowego, M12 typ X IP 67 kołek prosty, M12 typ X IP 67 kołek prosty, Cat.6 (ISO/IEC 11801), PUR, 15 m
-
Nr. produktu:2723040030Jedn. opak.:1 szt.
Kabel do łańcucha ciągowego, M12 typ X IP 67 kołek prosty, M12 typ X IP 67 kołek prosty, Cat.6 (ISO/IEC 11801), PUR, 3 m
-
Nr. produktu:2723030075Jedn. opak.:1 szt.
Kabel do łańcucha ciągowego, M12 typ X IP 67 kołek prosty, RJ45 IP 20, Cat.6 (ISO/IEC 11801), PUR, 7.5 m
-
Nr. produktu:2723040010Jedn. opak.:1 szt.
Kabel do łańcucha ciągowego, M12 typ X IP 67 kołek prosty, M12 typ X IP 67 kołek prosty, Cat.6 (ISO/IEC 11801), PUR, 1 m
-
Nr. produktu:2723030150Jedn. opak.:1 szt.
Kabel do łańcucha ciągowego, M12 typ X IP 67 kołek prosty, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 15 m