Vlastnosti
Verze | CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 9 x 4.2 mm, Podle specifikace zákazníka |
Objednací číslo | 0252809999 |
Typ | CLI C 1-9 SDR CD |
EAN | 4008190021351 |
Množství | 125 ks |
Hloubka | 5 mm |
Hloubka (v palcích) | 0,197 inch |
Výška | 9 mm |
Výška (v palcích) | 0,354 inch |
Šířka | 4,2 mm |
Šířka (v palcích) | 0,165 inch |
Čistá hmotnost | 0,15 g |
Rozsah provozní teploty | 80 °C |
REACH SVHC | / |
Barevný | Podle specifikace zákazníka |
Barva tisku | černá |
Halogen | Ano |
Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
Materiál | PVC, měkké, bez kadmia |
Metoda tisku | Technologie inkoustové trysky |
Orientace tisku | vodorovný |
Rozsah provozní teploty | 80 °C |
Rozsah provozní teploty, max. | 80 °C |
Tisk | Vlastní tisk |
Tištěné znaky | Podle specifikace zákazníka |
Typ tisku | Podle specifikace zákazníka |
Verze | CD |
Šířka | 4,2 mm |
Halogen | Ano |
Průřez připojeného vodiče | 1.5 - 4 mm² |
Průřez vodiče, max. | 4 mm² |
Průřez vodiče, min. | 1,5 mm² |
Vnější prům. vodiče | 2.5 - 5 mm |
Vnější prům. vodiče, max. | 5 mm |
Vnější prům. vodiče, min. | 2,5 mm |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.0252809999) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=0252809999&norm=0) |
Oznámení o změně produktu |
[PCN CableLine_DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49687)
[PCN CableLine_EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49688) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Shoda |