Comact Power 単相

CP NT電源パッケージは、36 Wから432 Wの電力等級に対して6種のバリアントを有します。
主側で ± 5 をタップすると、215 V、230 V、245 V、385 V、400 V、415 V の 6 種の定格電圧になります。二次側 (サイズ CP NT192W まで) の内蔵型ヒューズは、過負荷や短絡から装置を保護します。


CP NT 264 W/432 W は、内蔵型サーモスタット方式スイッチを介して保護されています。