Vlastnosti
Verze | USB kabel, USB A, USB C, PVC, 2 m |
Číslo objednávky | 2838380020 |
Typ | IE-USB-A-C-2.0M |
GTIN (EAN) | 4064675444329 |
Množství | 1 ks |
Délka | 2 m |
Délka (v palcích) | 78,74 inch |
Čistá hmotnost | 57 g |
Provozní teplota | -15 °C...80 °C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Barva opláštění | černá |
Barva opláštění | černá |
Materiál pláště | PVC |
Průměr pláště, max. | 3,9 mm |
Průměr pláště, min. | 3,5 mm |
Zástrčka vlevo | USB A, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, stíněné |
Zástrčka vpravo | IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, stíněné |
Zástrčka vlevo | USB A, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, stíněné |
Zástrčka vpravo | IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, stíněné |
Katalogy | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC001408 |
ETIM 7.0 | EC001408 |
ETIM 8.0 | EC001408 |
ETIM 9.0 | EC001408 |
ETIM 10.0 | EC001408 |
ECLASS 9.0 | 27-06-20-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-90-90 |
ECLASS 10.0 | 27-06-01-06 |
ECLASS 11.0 | 27-06-01-06 |
ECLASS 12.0 | 27-06-01-06 |
ECLASS 13.0 | 27-06-01-06 |
ECLASS 14.0 | 27-06-01-06 |
ECLASS 15.0 | 27-06-01-06 |
Schválení |  |
ROHS | Shoda |