KDSU M20 BN O SC 1 G20

Ten produkt jest już niedostępny.

Produkt alternatywny: 1184680000

KDSU (uniwersalna dławnica kablowa Ex z podwójną uszczelką Ex), Dławnica kablowa, proste, M 20, 16 mm, pancerz jednodrutowy, pancerz z folii metalowej, pancerz pleciony, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 12 - OD max. 17.6 mm, ID min. 9.40 - ID max. 14.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, mosiądz

Nr. produktu 1076140000

Dopuszczenia

Dopuszczenia
Dopuszczenia
ROHS

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja
Nr zam.
Typ
GTIN (EAN)
Ilość
Status dostawy
Ostatnia data zamówienia
Produkt alternatywny

Wymiary i masa

Wysokość
Wysokość (cale)
Długość
Długość (cale)
Masa netto

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
REACH SVHC
SCIP

Numery certyfikatów przepustu kablowego

nr certyfikatu (ATEX)
Nr certyfikatu (IECEX)
Nr certyfikatu przepustu kablowego (IECEx)
Oznaczenie
Warunki zatwierdzenia

Informacje ogólne

Dławnica kablowa
długość gwintu
gwint (zewnętrzny)
głębokość wody
Halogenki
Materiał podstawowy
opancerzenie, maks.
opancerzenie, min.
Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym
rodzaj ochrony z GWDR
rozmiar klucza 1
rozmiar klucza 2
skok gwintu
Stopień ochrony
typ opancerzenia
Typ pancerza, krótkoterminowy
uszczelka
wielkość nasadki ochronnej
wkładka uszczelniająca
Wytyczne dotyczące montażu
zakres temperatur roboczych, maks.
zakres temperatur roboczych, min.
średnica kabla wewnętrzna, maks.
średnica kabla wewnętrzna, min.
średnica kabla zewnętrzna, maks.
średnica kabla zewnętrzna, min.

Klasyfikacje

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0