General ordering data
Version
Référence
Type
GTIN (EAN)
Qté.
Valores característicos del producto
Embalaje
치수 및 중량
Profondeur
Profondeur (pouces)
Hauteur
Высота (в дюймах)
Высота, мин.
Largeur
Width (inches)
Poids net
환경 제품 규정 준수
Statut de conformité RoHS
REACH SVHC
시스템 매개변수
Product family
Wire connection method
Mounting onto the PCB
Conductor outlet direction
Pitch in mm (P)
Pitch in inches (P)
Number of poles
Nombre de pôles
Fitted by customer
Número de series
Solder pin length (l)
Solder pin dimensions
Solder eyelet hole diameter (D)
Tolérance du diamètre du trou d'implantation (D)
Nombre de picots par pôle
Lame de tournevis
Longitud de desaislado
L1 en mm
L1 en pulgadas
Protección contra contacto según DIN VDE 0470
Protección contra contacto según DIN VDE 57106
Tipo de protección
자재 데이터
Matériau isolant
Couleur
Éléments d'actionnement de couleurs
Tableau des couleurs (similaire)
Groupe de matériaux isolants
Indice de Poursuite Comparatif (CTI)
Classe d'inflammabilité selon UL 94
Matériau de base du contact
Matériau des contacts
Surface du contact
Structure en couches du raccordement soudé
Temperatura de almacenamiento, min.
Temperatura de almacenamiento, max.
Temperatura de servicio, min.
Temperatura de servicio, max.
결선에 적합한 컨덕터
Plage de serrage, min.
Plage de serrage, max.
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
Rigide, min. H05(07) V-U
Rigide, max. H05(07) V-U
Semi-rigide, min. H07V-R
multibrin, max. H07V-R
souple, min. H05(07) V-K
souple, max. H05(07) V-K
avec embout isolé DIN 46 228/4, min.
avec embout isolé DIN 46 228/4, max.
avec embout, DIN 46228 pt 1, min.
avec embout selon DIN 46 228/1, max.
Jauge à bouchon selon EN 60999 a x b ; ø
Raccordement
Texte de réference
Dati di dimensionamento secondo IEC
Testato secondo lo standard
Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 20 °C)
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 20 °C)
Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 40 °C)
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 40 °C)
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3
Märkdata enligt CSA
Rated voltage (Use group B / CSA)
Rated voltage (Use group C / CSA)
Rated voltage (Use group D / CSA)
Rated current (Use group B / CSA)
Rated current (Use group C / CSA)
Rated current (Use group D / CSA)
Wire cross-section, AWG, min.
Wire cross-section, AWG, max.
Datos nominales según UL 1059
Rated voltage (Use group B / UL 1059)
Rated voltage (Use group C / UL 1059)
Tension nominale (groupe d'utilisation D / UL 1059)
Rated current (Use group B / UL 1059)
Courant nominal (groupe d'utilisation C / UL 1059)
Courant nominal (groupe d'utilisation D / UL 1059)
Section de raccordement de câble AWG, min.
Wire cross-section, AWG, max.
패키징
Packaging
VPE length
VPE width
VPE height
Testy typu
Test: Durability of markings
Test: Clampable cross section
Test for damage to and accidental loosening of conductors
Pull-out test
Important note
Conformité IPC
Remarques
Imágenes del producto
Título de ilustración-05
Классификации
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0