Модуль измерения мощности
Модули измерения мощности для одно- или трехфазных нагрузок
Модули измерения мощности предназначены для точного сбора и обработки всех основных электрических параметров одно- или трехфазных нагрузок с межфазным напряжением переменного тока до 520 В. Они измеряют ток (среднеквадратичное значение/среднее значение/пиковое значение), напряжение (среднеквадратичное значение/среднее значение/пиковое значение), реактивную, фиксируемую и активную мощность, потребление энергии, коэффициент мощности, частоту, а также поддерживают конфигурируемые аварийные сигналы при превышении или понижении напряжения и тока.
Модули обеспечивают шесть 16-битных величин измерения и три 32-битных величины энергии. Можно настроить, какие фазы и параметры присваиваются производственным данным. Дополнительные параметры можно получить через систему почтовых ящиков. Можно задать параметры нескольких предельных значений, поэтому превышение предельных значений напряжения или тока может привести к срабатыванию производственной сигнализации.
Серия продуктов включает в себя несколько вариантов, предназначенных для различных технологий измерения тока:
- Трансформаторные модули 1 А/5 А для стандартных измерений с использованием трансформаторов тока
- Входные модули на 333 мВ для низкоуровневых выходов трансформатора тока
- Модули с катушкой Роговского для гибкого измерения тока без использования трансформатора
Все варианты легко интегрируются в существующие системы автоматизации с помощью u-remote, что обеспечивает быстрый ввод в эксплуатацию и масштабируемость контроля энергопотребления.
-
№ продукта:2920830000Упаковочная единица:1 Штука
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20
-
№ продукта:2920840000Упаковочная единица:1 Штука
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20
-
№ продукта:2920850000Упаковочная единица:1 Штука
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20
-
№ продукта:2920860000Упаковочная единица:1 Штука
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20
-
№ продукта:2007420000Упаковочная единица:1 Штука
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, 6-канальн., Вход, Измерение мощности, Соединение PUSH IN