Vlastnosti
Verze | Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm² |
Číslo objednávky | 1329140015 |
Typ | PAC-S1200-RV24-V0-1M5 |
GTIN (EAN) | 4099986577855 |
Množství | 1 ks |
Čistá hmotnost | 281 g |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
Stav souladu se směrnicí RoHS | Vyhovující |
Délka kabelu | 1,5 m |
Kabel | Kabel LiYY |
Konektor rozhraní | WEIDMUELLER RSV 24P MALE |
Konektor, PLC strana | 4 x SIEMENS S71200 6ES7292-1AG30-0XA0 7P |
Materiál | PVC |
Počet pólů, min. | 24 pólů |
Průřez vodiče | 0,25 mm² |
Vhodné pro | Digitální signály |
Vnější průměr | 9,2 ± 1 mm |
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
ROHS | Shoda |