S2L 3.50/06/90G 3.5SN BK BX CO

Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Fermé latéralement, Raccordement soudé THT, 3.50 mm, Nombre de pôles: 6, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, étamé, noir, Boîte

Référence produit 1313550000

Agréments

Agréments
ROHS
UL File Number Search
Certificat Nº (UR)

Informations générales de commande

Version
Référence
Type
GTIN (EAN)
Qté.
Indices de produit
Emballage

Dimensions et poids

Profondeur
Profondeur (pouces)
Hauteur
Hauteur (pouces)
Hauteur version la plus basse
Largeur
Largeur (pouces)
Poids net

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS
REACH SVHC

Caractéristiques du système

Famille de produits
Type de raccordement
Montage sur le circuit imprimé
Pas en mm (P)
Pas en pouces (P)
Angle de sortie
Nombre de pôles
Nombre de picots par pôle
Longueur du picot à souder (l)
Dimensions du picot à souder
Diamètre du trou d'implantation (D)
Tolérance du diamètre du trou d'implantation (D)
L1 en mm
L1 en pouce
Nombre de séries
Nombre de pôles
Protection au toucher selon DIN VDE 57 106
Protection au toucher selon DIN VDE 0470
Codable
Force d'enfichage par pôle, max.
Force d’extraction par pôle, max.

Données des matériaux

Matériau isolant
Couleur
Tableau des couleurs (similaire)
Groupe de matériaux isolants
Indice de Poursuite Comparatif (CTI)
Classe d'inflammabilité selon UL 94
Matériau des contacts
Surface du contact
Structure en couches du raccordement soudé
Température de stockage, min.
Température de stockage, max.
Température de fonctionnement , min.
Température de fonctionnement , max.
Plage de température montage, min.
Plage de température montage, max.

Données nominales selon CEI

testé selon la norme
Courant nominal pour le nombre minimal de pôles (Tu = 20 °C)
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 20 °C)
Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 40 °C)
Courant nominal pour le nombre maximal de pôles (Tu = 40 °C)
Tension nominale pour la classe de tension de tenue aux chocs (degré de pollution II/2)
Tension de tenue aux chocs nominale pour classe de surtension (degré de pollution III/2)
Tension de tenue aux chocs nominale pour classe de surtension (degré de pollution III/3)
Tension de choc nominale pour la classe de tension de tenue aux chocs (degré de pollution II/2)
Tension de choc nominale pour la classe de tension de tenue aux chocs (degré de pollution III/2)
Tension de choc nominale pour la classe de tension de tenue aux chocs (degré de pollution III/3)
Tenue aux courants de faible durée

Données nominales selon CSA

Tension nominale (groupe d'utilisation B / CSA)
Courant nominal (groupe d'utilisation B / CSA)

Données nominales selon UL 1059

Institut (UR)
Certificat Nº (UR)
Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059)
Courant nominal (groupe d'utilisation B / UL 1059)
Référence aux valeurs approuvées

Emballage

Emballage
Longueur VPE
Largeur VPE
Hauteur VPE

Note importante

Conformité IPC
Remarques

Classifications

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0