S2L-SMT 3.50/22/90LF 3.2SN BK BX

Produkt nepoužívejte k novému vývoji

Tento výrobek již nebude k dispozici.

Poslední datum objednávky: /Date(1861830000000)/

Alternativní výrobek: 1289540000

Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Pájená příruba, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 3.50 mm, Počet pólů: 22, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box

ID výrobku 1794940000

Osvědčení

Schválení
ROHS
UL File Number Search
Č. osvědčení (UR)

Všeobecné objednací údaje

Verze
Číslo objednávky
Typ
GTIN (EAN)
Množství
Údaje výrobku
Balení
Stav objednávky
Poslední datum objednávky
Alternativní výrobek

Rozměry a hmotnosti

Hloubka
Hloubka (v palcích)
Výška
Výška (v palcích)
Nejvyšší nebo nejnižší verze
Šířka
Šířka (v palcích)
Čistá hmotnost

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS
REACH SVHC

Parametry systému

Skupina produktů
Typ připojení
Montáž na PCB desku
Rozteč v mm (P)
Rozteč v palcích (P)
Výstupní tvarovka
Počet pólů
Počet pájených kolíků na pól
Pájecí kolík, délka (l)
Rozměry pájecích pinů
Průměr otvoru pájecího očka (D)
Tolerance průměru otvoru pájecího očka (D)
Vnější průměr (pájecí plocha)
Průměr otvoru šablony
L1 v mm
L1 v palcích
Počet řad
Množství řady kolíků
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470
Může být kódováno
Maximální zapojovací síla na jeden pól
Tažná síla na jeden pól, max.

Údaje o materiálu

Izolační materiál
Barevný
Barevný graf (podobné)
Skupina izolačního materiálu
Komparativní index sledování (CTI)
Moisture Level (MSL)
Klasifikace hořlavosti UL 94
Materiál kontaktu
Povrch kontaktu
Struktura vrstev pájeného připojení
Struktura vrstev kontaktu konektoru
Skladovací teplota, min.
Skladovací teplota, max.
Provozní teplota, min.
Provozní teplota, max.
Teplotní rozsah, instalace, min.
Teplotní rozsah, instalace, max.

Jmenovité údaje podle IEC

testováno podle normy
Jmenovitý proud při minimálním počtu pólů (Tu = 20 °C)
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C)
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C)
Jmenovitý proud při maximálním počtu pólů (Tu = 40 °C)
Jmenovité napětí pro třídu rázového napětí (stupeň znečištění II/2)
Jmenovité napětí pro třídu rázového napětí (stupeň znečištění III/2)
Jmenovité napětí pro třídu rázového napětí (stupeň znečištění III/3)
Stanovené rázové napětí pro třídu rázového napětí (stupeň znečištění II/2)
Stanovené rázové napětí pro třídu rázového napětí (stupeň znečištění III/2)
Stanovené rázové napětí pro třídu rázového napětí (stupeň znečištění III/3)
Krátkodobý odpor proti zkratovému proudu

Jmenovité údaje podle CSA

Institut (CSA)
Č. osvědčení (CSA)
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA)
Jmenovité napětí (aplikační skupina C / CSA)
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / CSA)
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA)
Jmenovitý proud (aplikační skupina C / CSA)
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / CSA)
Odkaz na hodnoty pro schválení

Jmenovité údaje podle UL 1059

Institut (UR)
Č. osvědčení (UR)
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059)
Jmenovité napětí (aplikační skupina C / UL 1059)
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059)
Jmenovitý proud (aplikační skupina C / UL 1059)
Odkaz na hodnoty pro schválení

Balení

Balení
Délka VPE
Šířka VPE
Výška VPE

Důležitá poznámka

IPC shoda
Poznámky

Klasifikace

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0