Vlastnosti
Verze | Vedení senzoru/aktoru, Přípojka, M8 / M8, Počet pólů : 4, 5 m, pin, 90° - patice 90°, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště: PVC, Halogen: Ano |
Číslo objednávky | 1948700500 |
Typ | SAIL-M8WM8WR-4-5.0V |
GTIN (EAN) | 4032248625956 |
Množství | 1 ks |
Čistá hmotnost | 153 g |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |
Barevné kódování |
hnědá
bílá modrá černá |
Barva opláštění | černá |
Délka kabelu | 5 m |
Halogen | Ano |
Izolace | PVC |
Konfigurovatelná délka kabelu | Ne |
Materiál pláště | PVC |
Odolnost proti zkrutu | 0 °/m |
Odolnost vůči jiskrám ze sváření | Ne |
Odolné vůči perlám kovu ze svařování | Ne |
Počet pólů | 4 |
Průřez jádra | 0,25 mm² |
Stíněný | Ne |
Teplotní rozpětí, pohyblivé | -5...80 °C |
Teplotní rozpětí, stacionární | -30...80 °C |
Vhodné pro nosiče kabelů | Ne |
Vnější potah v souladu se stylem UL AWM | 2464 (80 °C / 300 V) |
Vnější průměr | 4.8 mm ± 0.2 mm |
Zesítěné vyzařování | Ne |
Cykly zapojování | ≥ 100 |
Hlavní materiál krytu | PUR |
Izolační síla | 108 Ω |
Jmenovité napětí | 30 V |
Jmenovitý proud | 4 A |
Kódování | A-kódování |
LED | Ne |
Materiál kroužku se závitem | Mosaz poniklovaná |
Povrch kontaktu | Pozlacené |
propojeno můstkem | Ne |
Připojovací závit | M8 / M8 |
Rozsah teplot krytu | -25…+85 °C |
Stupeň krytí |
IP65
přišroubované |
Utahovací moment | M8: 0,5 - 0,6 Nm |
Verze | pin, 90° - patice 90° |
Závažnost znečištění | 3 |
Izolační síla | 108 Ω |
Jmenovité napětí | 30 V |
Standardní konektor | IEC 61076-2-104 |
Č. osvědčení (cULus) | E307231 |
Standardní konektor | IEC 61076-2-104 |
Zástrčka vlevo | M8, IP69, Kontakt samec, S úhlem 90°, Plast, nestíněné |
Zástrčka vpravo | M8, IP69, Kontakt samice, S úhlem 90°, Plast, nestíněné |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1948700500) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brožury | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-11 |
Schválení |   |
ROHS | Shoda |
UL File Number Search | [Web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Č. osvědčení (cULus) | E307231 |
Příslušenství
-
ID výrobku:1900001000Obalová jednotka:1 ks
Nástroj na kabelová těsnění pro litá vedení M12
-
-
ID výrobku:2598970000Obalová jednotka:1 ks
Vyměnitelná čepel pro nástroj na kabelové vývodky
-
ID výrobku:9002650000Obalová jednotka:1 ks
Nástroje na řezání, Řezací nástroj k jednoručnímu ovládání
-
-
ID výrobku:1718431044Obalová jednotka:320 ks
TM-I, Vkládací značky, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, Bílá
-
ID výrobku:1718431687Obalová jednotka:320 ks
TM-I, Vkládací značky, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, Žlutá
NářadíŠroubovákyRůznéScrewty® nástroj na kabelové průchodky s funkcí utahovacího momentu
NářadíStříháníNástroje na řezání
NářadíOdizolováváníOdplášťovače a příslušenstvíNástroj na odstranění opláštění pro izolované kulaté kabely PVCNářadí
ZnačeníOznačení vodičů a kabelůZnačky na vodiče 0,22 – 500 mm²MultiCardTM-I vkládací značky do pouzderTM-I 18Prázdné