Vlastnosti
Číslo objednávky | 2820350000 |
Typ | WIL-LWXXXX-5700D024-860SXX3.0BXXXXXXXX |
GTIN (EAN) | 4064675348078 |
Množství | 1 ks |
Hloubka | 40 mm |
Hloubka (v palcích) | 1,575 inch |
8 mm | |
Výška (v palcích) | 0,315 inch |
Šířka | 860 mm |
Šířka (v palcích) | 33,858 inch |
Čistá hmotnost | 226 g |
Provozní teplota | -20 - 60°C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | bf1e8170-69bb-4440-b3e0-4da351a9a3b0 |
Registrační číslo EPREL | 1323564 |
Materiál kabelu | PUR |
Barva opláštění | černá |
tvrdě eloxovaný hliník | |
Délka kabelu | 3 m |
Verze | Konec kabelu otevřený |
Kódování | A-kódování |
Připojovací závit | bez |
Propojení | Kontakt 4 (pramen: černý) bílá LED řízení, kontakt 3 (pramen: modrý) |
Jmenovité napětí | 24 V DC |
Jmenovitý proud | 1.21 A |
Napájení | 29.1 W |
S možností ztlumení | Ano |
Doporučená třída podle UL pro použití napájení | NEC Třída 2 |
Elektronické vybavení vozového parku | No |
Tvar LED modulu | Pravoúhlý |
Typ připojení | Prefabrikovaný kabel |
Počet LED | 168 |
Barva světla (CCT) |
5700K
Cold white |
Slaboproud | 2 746 lm |
Úhel výstupu | 40 ° |
Úroveň osvětlení | 940 lux |
Provozní životnost | 60.000 h |
Typ montáže | Šroubová montáž |
Rozestupy mezi vyvrtanými otvory | 845 mm |
Odolnost proti nárazu | IK05 |
Stupeň krytí | IP67 |
Třída účinnosti (podle EU vyhlášky č. 874/2012) | F |
tvrdě eloxovaný hliník | |
Zapouzdření | PUR V0 |
Materiál kroužku se závitem | PA |
Materiál koncových víček |
Tlakově litý zinek
poniklované |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303643) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2820350000) |
Uživatelská dokumentace | [Flyer WIL](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284678) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |
ECLASS 9.1 | 27-11-06-35 |
ECLASS 10.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 11.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 12.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 13.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 14.0 | 27-11-06-35 |
Schválení |  |
ROHS | Shoda |