Miniaturowy przekładnik prądowy
Miniaturowy przekładnik prądowy z serii CMA-CTM 7 jest indukcyjnym przekładnikiem prądowym
opartym na zasadzie transformatora dla okrągłych przewodów uzwojenia pierwotnego.
Przekładniki prądowe serii CMA-CTM 7 są bezobsługowe i przeznaczone do prądów pierwotnych o natężeniach od 32 A do 64 A.
Prąd uzwojenia pierwotnego jest przetwarzany w uzwojeniu wtórnym na prąd o natężeniu maks. 1 A.
Ze względu na małe wymiary, przekładnik idealnie nadaje się do zastosowań w bezpieczniku 3-fazowym o odstępie między fazami wynoszącym 17,5 mm.
opartym na zasadzie transformatora dla okrągłych przewodów uzwojenia pierwotnego.
Przekładniki prądowe serii CMA-CTM 7 są bezobsługowe i przeznaczone do prądów pierwotnych o natężeniach od 32 A do 64 A.
Prąd uzwojenia pierwotnego jest przetwarzany w uzwojeniu wtórnym na prąd o natężeniu maks. 1 A.
Ze względu na małe wymiary, przekładnik idealnie nadaje się do zastosowań w bezpieczniku 3-fazowym o odstępie między fazami wynoszącym 17,5 mm.
-
Nr. produktu:2525150000Jedn. opak.:1 PC
Primary current: 32 A, Secondary current max.: 1 A, Load: 0.2 VA, Tolerance class: 1, closed current transformer
-
Nr. produktu:2556040000Jedn. opak.:1 PC
Primary current: 40 A, Secondary current max.: 1 A, Load: 0.3 VA, Tolerance class: 1, closed current transformer
-
Nr. produktu:2556030000Jedn. opak.:1 PC
Primary current: 50 A, Secondary current max.: 1 A, Load: 0.4 VA, Tolerance class: 1, closed current transformer
-
Nr. produktu:2556010000Jedn. opak.:1 PC
Primary current: 64 A, Secondary current max.: 1 A, Load: 0.5 VA, Tolerance class: 1, closed current transformer
-
Added to Your Shopping Cart