결선 케이블 Cat.6 PUR M12 X 타입 / 오픈 엔드
- 나팔형 커넥터 포함, IEC 61076-3-106 var. 1, cat. 5, 외피
- 플러그 커넥터 포함, M12 X 유형, cat. 6A, IEC 61076-2-109 규격 및 10 GBit/s용 RJ45 플러그 커넥터
-
항목 번호:1463650200패키징 단위:1 PC
시스템 케이블, M12 X-type IP 67 직선 수형, 개방, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 20 m
-
항목 번호:1463650060패키징 단위:1 PC
시스템 케이블, M12 X-type IP 67 직선 수형, 개방, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 6 m
-
항목 번호:1463650010패키징 단위:1 PC
시스템 케이블, M12 X-type IP 67 직선 수형, 개방, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1 m
-
항목 번호:2455130030패키징 단위:1 PC
시스템 케이블, 개방, M12 X-type IP67 수형, 직각, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
-
항목 번호:1463650020패키징 단위:1 PC
시스템 케이블, M12 X-type IP 67 직선 수형, 개방, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 2 m
-
항목 번호:2455130015패키징 단위:1 PC
시스템 케이블, 개방, M12 X-type IP67 수형, 직각, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1.5 m
-
항목 번호:2455130050패키징 단위:1 PC
시스템 케이블, 개방, M12 X-type IP67 수형, 직각, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
-
항목 번호:1463650030패키징 단위:1 PC
시스템 케이블, M12 X-type IP 67 직선 수형, 개방, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
-
항목 번호:1463650003패키징 단위:1 PC
시스템 케이블, M12 X-type IP 67 직선 수형, 개방, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 0.3 m
-
항목 번호:1463650100패키징 단위:1 PC
시스템 케이블, M12 X-type IP 67 직선 수형, 개방, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m
-
항목 번호:1463650050패키징 단위:1 PC
시스템 케이블, M12 X-type IP 67 직선 수형, 개방, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
-
항목 번호:2455130100패키징 단위:1 PC
시스템 케이블, 개방, M12 X-type IP67 수형, 직각, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m