Zásuvné PUSH IN připojení
- 1 přepínací kontakt
- Materiál kontaktů: AgSnO AU
- Unikátní vícenapěťový vstup od 24 V do 230 V UC
- Vstupní napětí 24 V DC a 24 V UC s barevným označením: DC: modrá, UC: bílá
- Verze s testovacím tlačítkem s aretací pro ruční spínání
-
ID výrobku:2855900000Obalová jednotka:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgSnO gold-plated, Rated control voltage: 24…230 V UC ±10 %, Continuous current: 6 A, PUSH IN, Test button available: Yes
-
ID výrobku:2855830000Obalová jednotka:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgSnO gold-plated, Rated control voltage: 24 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, PUSH IN, Test button available: Yes
-
ID výrobku:2855820000Obalová jednotka:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgSnO gold-plated, Rated control voltage: 24 V UC ±10 %, Continuous current: 6 A, PUSH IN, Test button available: Yes
Added to Your Shopping Cart