Húzókengyeles csavaros csatlakozás
Kapcsolási panel sorkapcsok húzókengyeles csavaros csatlakozással – a Weidmüller által meghatározott piaci szabvány.
Folyamatos növekedés: a piacon elérhető sorkapcsok legszélesebb kínálata.
- 6 csatlakozási keresztmetszet 0,08 és 25 mm² között
- Maximális, 101 A áramterhelhetőség 40° (IEC) környezeti hőmérsékleten
- 3 vezeték kimeneti irány (90 / 135 / 180°)
- Egyszintű és többszintű házak
Megbízhatóan személyre szabható:
- 100% sokoldalúság – mérettartomány < 0,2 mm ... >15 mm²
- 100%-ban flexibilis – tömör vagy flexibilis vezetékekhez, AEH nélkül is
- 100%-ban karbantartásmentes az öntartó csavaros távtartó készüléknek köszönhetően
- 100% megbízható kapcsolat – gáztömör és rezgésálló
- Specifikus anyagválasztás: acél az erőért és vörösréz a vezetőképességért.
1.5 mm² (AWG 14) - Pitch 3.50 mm - LM 3.5
1.5 mm² (AWG 14) - Pitch 5.08 mm - LS 5.08
2.5 mm² (AWG 14) - Pitch 5.00 / 5.08 mm - LM 5.00 / 5.08
2,5 mm² (AWG 14) - 5,08 mm osztás - LM 5,08 többszintes
6 mm² (AWG 12) - Pitch 5.00 / 5.08 mm - LL 5.00 / 5.08
6 mm² (AWG 12) - 5,00 / 5,08 mm osztás - LL 5,00 / 5,08 többszintes
6 mm² (AWG 12) - Pitch 5.00 / 5.08 mm - LP 5.00 / 5.08
6 mm² (AWG 12) - 5,08 mm osztás - LP 5,08 leválasztó elemmel
6 mm² (AWG 12) - Pitch 7.50 / 7.62 mm - LP 7.50 / 7.62
6 mm² (AWG 10) - Pitch 9.52 mm - LL 9.52
6 mm² (AWG 10) - 9,52 mm osztás - LL 9,52 többszintes
6 mm² (AWG 12) - Pitch 10.00 / 10.16 mm - LL 10.00 / 10.16
-
Cikkszám:1667750000Csomagolási egység:246 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 3.50 mm, Pólusszám: 2, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Csavaros csatlakozás, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 2.08 mm², Doboz
-
Cikkszám:1667770000Csomagolási egység:168 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 3.50 mm, Pólusszám: 3, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Csavaros csatlakozás, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 2.08 mm², Doboz
-
Cikkszám:1845040000Csomagolási egység:126 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 3.50 mm, Pólusszám: 4, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Csavaros csatlakozás, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 2.08 mm², Doboz
-
Cikkszám:1720250000Csomagolási egység:102 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 3.50 mm, Pólusszám: 5, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Csavaros csatlakozás, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 2.08 mm², Doboz
-
Cikkszám:1845050000Csomagolási egység:84 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 3.50 mm, Pólusszám: 6, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Csavaros csatlakozás, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 2.08 mm², Doboz
-
Cikkszám:1845060000Csomagolási egység:72 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 3.50 mm, Pólusszám: 7, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Csavaros csatlakozás, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 2.08 mm², Doboz
-
Cikkszám:1845070000Csomagolási egység:60 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 3.50 mm, Pólusszám: 8, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Csavaros csatlakozás, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 2.08 mm², Doboz
-
Cikkszám:1845080000Csomagolási egység:54 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 3.50 mm, Pólusszám: 9, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Csavaros csatlakozás, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 2.08 mm², Doboz
-
Cikkszám:1845090000Csomagolási egység:48 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 3.50 mm, Pólusszám: 10, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Csavaros csatlakozás, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 2.08 mm², Doboz
-
Cikkszám:1845100000Csomagolási egység:48 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 3.50 mm, Pólusszám: 11, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Csavaros csatlakozás, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 2.08 mm², Doboz
-
Cikkszám:1845110000Csomagolási egység:42 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 3.50 mm, Pólusszám: 12, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Csavaros csatlakozás, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 2.08 mm², Doboz
-
Cikkszám:1714980000Csomagolási egység:246 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 3.50 mm, Pólusszám: 2, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Csavaros csatlakozás, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 2.08 mm², Doboz
-
Cikkszám:1715020000Csomagolási egység:168 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 3.50 mm, Pólusszám: 3, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Csavaros csatlakozás, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 2.08 mm², Doboz
-
Cikkszám:1845220000Csomagolási egység:126 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 3.50 mm, Pólusszám: 4, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Csavaros csatlakozás, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 2.08 mm², Doboz
-
Cikkszám:1845230000Csomagolási egység:102 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 3.50 mm, Pólusszám: 5, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Csavaros csatlakozás, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 2.08 mm², Doboz
-
Cikkszám:1845240000Csomagolási egység:84 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 3.50 mm, Pólusszám: 6, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Csavaros csatlakozás, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 2.08 mm², Doboz
-
Cikkszám:1845250000Csomagolási egység:72 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 3.50 mm, Pólusszám: 7, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Csavaros csatlakozás, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 2.08 mm², Doboz
-
Cikkszám:1845260000Csomagolási egység:60 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 3.50 mm, Pólusszám: 8, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Csavaros csatlakozás, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 2.08 mm², Doboz
-
Cikkszám:1845270000Csomagolási egység:54 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 3.50 mm, Pólusszám: 9, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Csavaros csatlakozás, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 2.08 mm², Doboz
-
Cikkszám:1845280000Csomagolási egység:48 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 3.50 mm, Pólusszám: 10, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Csavaros csatlakozás, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 2.08 mm², Doboz