2.5 mm² (AWG 14) - Pitch 7.50-7.62 mm - LMZF 7
Tension clamp connection with a 135° outlet direction, in variable pitch: 7.50 - 7.62 mm (1 part with 2 pitches).
Rated data:
- 24 A at 40°C / 1000 V (IEC) or 15 A / 300V (UL)
- 0.13 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- Flammability class according to UL 94: V0
- Safe: ATEX certification Ex II 2GD / Ex e II (KEMA07 ATAEX0047U) optional
- Temperature resistant: long-term resistance up to 120°C provided by high-performance Wemid insulation material
- Adaptable: simple pitch adaptation from 7.50 to 7.62 mm (0.300 inch)
- Convenient: optional lever for simple opening of terminal point
-
Produkt ID:1952570000Pakningsenhed:100 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 7.50 mm, Pólusszám: 2, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
-
Produkt ID:1952580000Pakningsenhed:100 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 7.50 mm, Pólusszám: 3, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
-
Produkt ID:1952590000Pakningsenhed:100 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 7.50 mm, Pólusszám: 4, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
-
Produkt ID:1952600000Pakningsenhed:100 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 7.50 mm, Pólusszám: 5, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
-
Produkt ID:1952610000Pakningsenhed:100 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 7.50 mm, Pólusszám: 6, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
-
Produkt ID:1952620000Pakningsenhed:100 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 7.50 mm, Pólusszám: 7, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
-
Produkt ID:1952630000Pakningsenhed:100 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 7.50 mm, Pólusszám: 8, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
-
Produkt ID:1952640000Pakningsenhed:100 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 7.50 mm, Pólusszám: 9, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
-
Produkt ID:1952650000Pakningsenhed:100 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 7.50 mm, Pólusszám: 10, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
-
Produkt ID:1952660000Pakningsenhed:100 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 7.50 mm, Pólusszám: 11, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
-
Produkt ID:1952670000Pakningsenhed:100 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 7.50 mm, Pólusszám: 12, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
-
Produkt ID:1953010000Pakningsenhed:100 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 7.50 mm, Pólusszám: 2, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
-
Produkt ID:1953020000Pakningsenhed:100 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 7.50 mm, Pólusszám: 3, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
-
Produkt ID:1953030000Pakningsenhed:100 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 7.50 mm, Pólusszám: 4, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
-
Produkt ID:1953040000Pakningsenhed:100 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 7.50 mm, Pólusszám: 5, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
-
Produkt ID:1953050000Pakningsenhed:100 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 7.50 mm, Pólusszám: 6, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
-
Produkt ID:1953060000Pakningsenhed:100 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 7.50 mm, Pólusszám: 7, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
-
Produkt ID:1953070000Pakningsenhed:100 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 7.50 mm, Pólusszám: 8, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
-
Produkt ID:1953080000Pakningsenhed:100 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 7.50 mm, Pólusszám: 9, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
-
Produkt ID:1953090000Pakningsenhed:100 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 7.50 mm, Pólusszám: 10, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz