90°, déverrouillage, THR
Les connecteurs d'émetteur RJ45 (magnétique) pour applications gigabit (1000 base-T) avec compensation intégrée compensent activement les couplages inductifs et capacitifs et gagnent de la place sur le circuit imprimé.
La gamme de produit comprend les conceptions suivantes :
• 90°, couché (horizontal) et 180°, debout (vertical)
• verrouillage / déverrouillage
• Systèmes de soudure THT, THR ou SMD
• Large gamme de formes, également avec des LED intégrées et des languettes de contact blindage
• Vitesses de transmission jusqu'à 1 Gbit/s
• Version emballée sur plateau (TY) ou en rouleau (Tape-on-Reel, RL)
• Compatible avec le connecteur modulaire RJ45, selon ANSI / TIA-1096-A et CEI 60603
• Rigidité diélectrique ≥1500 V AC RMS (2250 V AC valeur crête) selon IEEE 802.3
• Rigidité diélectrique ≥1500 V AC (valeur crête) ou ≥1500 V DC selon CEI 60603
• Conformité avec les exigences de IEEE 802.3 (1000Base-T, 1 Gbit/s, IEEE 802.3ab ou 100Base-Tx, 100 Mbit/s, IEEE 802.3u)
Propriétés et avantages :
• Plage de température étendue de –40 °C à +85 °C pour une puissance maximale
• Couche d'or renforcée (30µ“) pour une protection contre la corrosion améliorée
• Une distance minimale de 0,3 mm garantit une soudure parfaite
-
Référence produit:2564430000Conditionnement:200 Pièce
Données OMNIMATE - Prise transformateur RJ45, Connecteur pour circuit imprimé, Raccordement soudé THT/THR, 90°, bas, 6 tabs, Non, Cycles d'enfichage: 750, Nombre de pôles: 8, PA 9T, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , Tape
-
Référence produit:2661700000Conditionnement:120 Pièce
Données OMNIMATE - Prise transformateur RJ45, Connecteur pour circuit imprimé, Raccordement soudé THT/THR, 90°, bas, Oui, Cycles d'enfichage: 750, Nombre de pôles: 10, PA 9T, Tablette (assemblage à la main)
-
Référence produit:2544510000Conditionnement:120 Pièce
Données OMNIMATE - Prise transformateur RJ45, Connecteur pour circuit imprimé, Raccordement soudé THT/THR, 90°, bas, 6 tabs, Oui, Cycles d'enfichage: 750, Nombre de pôles: 10, PA 9T, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , Tablette (assemblage à la main)
-
Référence produit:2564440000Conditionnement:200 Pièce
Données OMNIMATE - Prise transformateur RJ45, Connecteur pour circuit imprimé, Raccordement soudé THT/THR, 90°, bas, 6 tabs, Non, Cycles d'enfichage: 750, Nombre de pôles: 10, PA 9T, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , Tape
-
Référence produit:2638860000Conditionnement:200 Pièce
Données OMNIMATE - Prise transformateur RJ45, Connecteur pour circuit imprimé, Raccordement soudé THT/THR, 90°, bas, Oui, Cycles d'enfichage: 750, Nombre de pôles: 8, PA 9T, Tape
-
Référence produit:2564410000Conditionnement:200 Pièce
Données OMNIMATE - Prise transformateur RJ45, Connecteur pour circuit imprimé, Raccordement soudé THT/THR, 90°, bas, 6 tabs, Oui, Cycles d'enfichage: 750, Nombre de pôles: 8, PA 9T, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , Tape
-
Référence produit:2461060000Conditionnement:120 Pièce
Données OMNIMATE - Prise transformateur RJ45, Connecteur pour circuit imprimé, Raccordement soudé THT/THR, 90°, bas, aucun, Oui, Cycles d'enfichage: 750, Nombre de pôles: 8, PA 9T, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , Tablette (assemblage à la main)
-
Référence produit:2661710000Conditionnement:200 Pièce
Données OMNIMATE - Prise transformateur RJ45, Connecteur pour circuit imprimé, Raccordement soudé THT/THR, 90°, bas, Non, Cycles d'enfichage: 750, Nombre de pôles: 10, PA 9T, Tape