Male headers, solder connection
More current for higher performance.
Top of the class in today's connector systems – the OMNIMATE Power SU / BUZ 10.16HP. They feature a very durable contact system which makes it a pluggable power transmission solution with maximum load reserves. HP stands for High Performance – performance exemplified by a long-term usage temperature of 120°C. This custom, pluggable solution is suitable for all applications that must meet 600 V UL or 1,000 V (IEC) with up to 76 A (IEC) and 54 A (UL).
-
Item No.:1813330000Packaging unit:90 Pieza
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Conexión por soldadura THT, 10.16 mm, Número de polos: 2, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, Plateado, negro, Caja
-
Item No.:1813340000Packaging unit:60 Pieza
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Conexión por soldadura THT, 10.16 mm, Número de polos: 3, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, Plateado, negro, Caja
-
Item No.:1813350000Packaging unit:42 Pieza
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Conexión por soldadura THT, 10.16 mm, Número de polos: 4, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, Plateado, negro, Caja
-
Item No.:1813360000Packaging unit:36 Pieza
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Conexión por soldadura THT, 10.16 mm, Número de polos: 5, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, Plateado, negro, Caja
-
Item No.:1813370000Packaging unit:30 Pieza
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Conexión por soldadura THT, 10.16 mm, Número de polos: 6, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, Plateado, negro, Caja
-
Item No.:1813380000Packaging unit:24 Pieza
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Conexión por soldadura THT, 10.16 mm, Número de polos: 7, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, Plateado, negro, Caja
-
Item No.:1813390000Packaging unit:18 Pieza
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Conexión por soldadura THT, 10.16 mm, Número de polos: 8, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, Plateado, negro, Caja
-
Item No.:1813400000Packaging unit:18 Pieza
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Conexión por soldadura THT, 10.16 mm, Número de polos: 9, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, Plateado, negro, Caja
-
Item No.:1813570000Packaging unit:42 Pieza
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida de sujeción, Conexión por soldadura THT, 10.16 mm, Número de polos: 2, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, Plateado, negro, Caja
-
Item No.:1813580000Packaging unit:36 Pieza
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida de sujeción, Conexión por soldadura THT, 10.16 mm, Número de polos: 3, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, Plateado, negro, Caja
-
Item No.:1813590000Packaging unit:30 Pieza
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida de sujeción, Conexión por soldadura THT, 10.16 mm, Número de polos: 4, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, Plateado, negro, Caja
-
Item No.:1813600000Packaging unit:24 Pieza
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida de sujeción, Conexión por soldadura THT, 10.16 mm, Número de polos: 5, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, Plateado, negro, Caja
-
Item No.:1813610000Packaging unit:18 Pieza
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida de sujeción, Conexión por soldadura THT, 10.16 mm, Número de polos: 6, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, Plateado, negro, Caja
-
Item No.:1813620000Packaging unit:18 Pieza
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida de sujeción, Conexión por soldadura THT, 10.16 mm, Número de polos: 7, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, Plateado, negro, Caja
-
Item No.:1813630000Packaging unit:18 Pieza
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida de sujeción, Conexión por soldadura THT, 10.16 mm, Número de polos: 8, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, Plateado, negro, Caja
-
Item No.:1813640000Packaging unit:12 Pieza
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida de sujeción, Conexión por soldadura THT, 10.16 mm, Número de polos: 9, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, Plateado, negro, Caja
-
Item No.:1851040000Packaging unit:42 Pieza
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida-tornillo / brida de sujeción, Conexión por soldadura THT, 10.16 mm, Número de polos: 2, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, Plateado, negro, Caja
-
Item No.:1851050000Packaging unit:36 Pieza
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida-tornillo / brida de sujeción, Conexión por soldadura THT, 10.16 mm, Número de polos: 3, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, Plateado, negro, Caja
-
Item No.:1851060000Packaging unit:30 Pieza
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida-tornillo / brida de sujeción, Conexión por soldadura THT, 10.16 mm, Número de polos: 4, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, Plateado, negro, Caja
-
Item No.:1851070000Packaging unit:24 Pieza
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida-tornillo / brida de sujeción, Conexión por soldadura THT, 10.16 mm, Número de polos: 5, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, Plateado, negro, Caja