TS 15
Gama obudów Klippon® POK jest wykonana z wysokiej jakości poliestru wzmocnionego włóknem szklanym i idealnie sprawdza się w zastosowaniach i środowiskach, w których wymagana jest odporność na korozję, odporność na uderzenia i wysoki stopień ochrony IP.
Główne zalety szerokiej gamy produktów:
17 różnych wielkości
Dwa standardowe wykończenia (kolory): szary (podobny do RAL 7001 do zastosowań przemysłowych) i czarny (podobny do RAL 9011 do zastosowań w trudnych warunkach, Ex)
Wieko ze śrubami ze stali nierdzewnej z łbem krzyżowym lub z rowkiem
Prasowana uszczelka wykonana z silikonu lub chloropenu
Otwory mocujące poza obszarem uszczelnienia gwarantują wysokie zabezpieczenie przed przeciekiem i wnikaniem zgodnie z wymaganiami klasy IP66
Udarność sięgająca 7 dżuli
Mocowanie bezpośrednio w obudowie lub za pomocą wewnętrznych płyt montażowych
Możliwość montażu naściennego dzięki otworom mocującym lub stopce montażowej
Gwint mocujący przygotowany do montażu szyn i płytek
Klasa odporności ogniowej do E60 w zależności od konfiguracji
Weidmüller wykonuje i dostarcza ten typ obudowy zgodnie z życzeniami klientów - kompletnie wyposażoną w niezbędne złącza i dławnice.
Główne zalety szerokiej gamy produktów:
-
Nr. produktu:8000003892Jedn. opak.:20 szt.
Szyna nośna, TS 15, Szerokość: 177 mm, bez otworu podłużnego, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
-
Nr. produktu:8000003891Jedn. opak.:20 szt.
Szyna nośna, TS 15, Szerokość: 147 mm, bez otworu podłużnego, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
-
Nr. produktu:8000003890Jedn. opak.:20 szt.
Szyna nośna, TS 15, Szerokość: 98 mm, bez otworu podłużnego, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
-
Nr. produktu:8000032382Jedn. opak.:20 szt.
Szyna nośna, TS 15, Szerokość: 217 mm, bez otworu podłużnego, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
-
Nr. produktu:8000003889Jedn. opak.:20 szt.
Szyna nośna, TS 15, Szerokość: 68 mm, bez otworu podłużnego, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
Added to Your Shopping Cart