Vezetéktörés elleni védelemmel és koncentrikus feszülésmentesítéssel IP54
A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz.
A sárgarézből, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védettségi osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek.
A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.
A sárgarézből, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védettségi osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek.
A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.
-
Cikkszám:1778480000Csomagolási egység:25 Darab
VG MS ZE (standard sárgaréz tömszelence húzásmentesítő), Tömszelencék, egyenes, M 25, 7 mm, OD min. 9 - OD max. 19 mm, IP65, Sárgaréz, nikkelezett
-
Cikkszám:1778490000Csomagolási egység:25 Darab
VG MS ZE (standard sárgaréz tömszelence húzásmentesítő), Tömszelencék, egyenes, M 32, 8 mm, OD min. 17 - OD max. 27 mm, IP65, Sárgaréz, nikkelezett
-
Cikkszám:1778500000Csomagolási egység:10 Darab
VG MS ZE (standard sárgaréz tömszelence húzásmentesítő), Tömszelencék, egyenes, M 40, 8 mm, OD min. 23 - OD max. 33 mm, IP65, Sárgaréz, nikkelezett
Added to Your Shopping Cart