IP68-Ausführung
Die Kabelverschraubungen aus Messing, Kunststoff und Edelstahl erfüllen passend zu jedem Industriegehäusen die unterschiedlichsten IP Schutzklassen.
Je nach Verschraubungsreihe und Anwendungsgebiet sind die Kabelverschraubungen nach VDE, UL, UR, cULus, DNV GL oder EN 45545 zugelassen und geprüft.
-
Art.-Nr.:1772200000VPE:50 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
-
Art.-Nr.:1772210000VPE:50 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
-
Art.-Nr.:1909910000VPE:50 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 16, 7 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), laton, niquelado
-
Art.-Nr.:1772220000VPE:50 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
-
Art.-Nr.:1772230000VPE:25 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
-
Art.-Nr.:1909920000VPE:25 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 25, 8 mm, OD min. 11 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), laton, niquelado
-
Art.-Nr.:1772240000VPE:10 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
-
Art.-Nr.:1909930000VPE:10 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 32, 8 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), laton, niquelado
-
Art.-Nr.:1772250000VPE:10 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), laton, niquelado
-
Art.-Nr.:1909940000VPE:10 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 40, 9 mm, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), laton, niquelado
-
Art.-Nr.:1772260000VPE:5 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), laton, niquelado
-
Art.-Nr.:1909950000VPE:5 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 50, 9 mm, OD min. 27 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), laton, niquelado
-
Art.-Nr.:1772270000VPE:5 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 63, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), laton, niquelado
-
Art.-Nr.:1569060000VPE:50 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, PG 7, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
-
Art.-Nr.:1569070000VPE:50 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
-
Art.-Nr.:1569080000VPE:50 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, PG 11, 6 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
-
Art.-Nr.:1569090000VPE:50 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, PG 13,5, 6.5 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
-
Art.-Nr.:1569100000VPE:25 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, PG 16, 6.5 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
-
Art.-Nr.:1569110000VPE:25 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, PG 21, 7.2 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
-
Art.-Nr.:1569120000VPE:10 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), laton, niquelado