Ethernet-APL
- イーサネット -APL 準拠
- 省スペースで軽量な形状
- RJ45およびM12接続に代わるコスト効率の高い選択肢
- PUSH IN、SNAP IN、締め付けヨーク、または引張りばねの接続で使用可能
- THT と THR はんだプロセスに好適
- IEEE 802.3cg-2019 準拠、10 Mbit/s のロングレンジ (1000m) 通信
- IEEE 802.3bu 準拠の PoDL リモート電源
- イーサネット -APL は、すべての IIoT デバイスに適合し、プロセス業界に合わせて調整されています
-
商品番号:8000094097販売単位:114 items
プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, ピッチ (mm) (P): 5.00 mm, 極数: 3, 180°, 箱
-
N.º de artículo:2872550000Csomagolási egység:72 items
プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.00 mm, 極数: 3, 180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
-
商品番号:2873480000販売単位:90 items
プリント基板端子台, 5.00 mm, 極数: 3, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.5 mm, 錫メッキ, 橙色, 色付き, 押しボタン付PUSH IN, クランプ範囲、最大 : 2.5 mm², 箱
-
商品番号:2873470000販売単位:90 items
プリント基板端子台, 5.00 mm, 極数: 3, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.5 mm, 錫メッキ, 橙色, 色付き, 押しボタン付PUSH IN, クランプ範囲、最大 : 2.5 mm², 箱
-
商品番号:2873500000販売単位:500 items
プリント基板端子台, 5.08 mm, 極数: 3, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.5 mm, 錫メッキ, 橙色, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 2.5 mm², 箱
-
商品番号:2873490000販売単位:500 items
プリント基板端子台, 5.08 mm, 極数: 3, 135°, ソルダーピン長 (l): 3.5 mm, 錫メッキ, 橙色, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 2.5 mm², 箱
-
商品番号:2875050000販売単位:46 items
プリント基板端子台, 3.81 mm, 極数: 3, 135°, ソルダーピン長 (l): 3.5 mm, 錫メッキ, 黒色, 押しボタン付PUSH IN, クランプ範囲、最大 : 1.5 mm², Tube
-
商品番号:2875090000販売単位:39 items
プリント基板端子台, 5.00 mm, 極数: 3, 135°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫メッキ, 黒色, 押しボタン付PUSH IN, クランプ範囲、最大 : 1.5 mm², Tube
-