rosso
SlimFix Clip unisce due vantaggi: l'esclusivo meccanismo di chiusura offre l'affidabilità di un marcatore chiuso e la facilità d'installazione di un marcatore aperto. Il meccanismo di chiusura a clip consente la rapida e pratica installazione del marcatore anche dopo il cablaggio del conduttore. Le SlimFix Clip sono ideali per conduttori e cavi con diametro esterno max. di 5 mm. L'ampia superficie di siglatura (fino a 30 mm) consente l'inserimento di lunghe stringhe di caratteri. Il materiale è esente da alogeni e presenta una classificazione d'infiammabilità V2.
Vantaggi:
• Materiale esente da alogeni
• Classe d’infiammabilità V2
• Montaggio veloce, senza utensili
• Marcatori nel collaudato formato MultiCard
• Disponibilità nelle altezze di 12 mm, 21 mm e 30 mm
Vantaggi:
• Materiale esente da alogeni
• Classe d’infiammabilità V2
• Montaggio veloce, senza utensili
• Marcatori nel collaudato formato MultiCard
• Disponibilità nelle altezze di 12 mm, 21 mm e 30 mm
Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.
-
N. articolo:1813150000Confezione:200 Pezzo
SlimFix Clip, Segnafili e segnacavi, 1.5 - 2.5 mm, 12 x 5.8 mm, rosso
-
N. articolo:1747320003Confezione:200 Pezzo
SlimFix Clip, Segnafili e segnacavi, 2 - 3.5 mm, 12 x 5.8 mm, rosso
-
Produkt ID:1758320003Packaging unit:120 Pezzo
SlimFix Clip, Segnafili e segnacavi, 3 - 5 mm, 12 x 5.8 mm, rosso
-
N. articolo:1062020000Confezione:120 Pezzo
SlimFix Clip, Segnafili e segnacavi, 4 - 6 mm, 12 x 9.3 mm, rosso
-
N. articolo:1025240000Confezione:80 Pezzo
SlimFix Clip, Segnafili e segnacavi, 3.5 - 7 mm, 12 x 12.5 mm, rosso
Added to Your Shopping Cart