Optický ukazatel stavu a vzdálená výstraha
Výrobky přepěťové ochrany Weidmüller VPU I (typ I), VPU II (typ II) a VPU III (typ III) účinně snižují interferenční vazby, které se mohou objevovat vlivem přechodových přepětí, a to i výrazně pod limity předepsanými koordinací izolace podle normy EN 60644-3 / DIN VDE 0110-3. To znamená, že celá instalace je méně náchylná k poruchám. Přepěťové ochrany jsou koordinovány pomocí technických prostředků. To znamená, že není třeba zajistit potlačení vazby mezi typy I, II a III. Bleskojistky jsou testovány podle normy výrobků IEC 61643-11: / DIN EN 61643-11: a lze je instalovat do systémů v souladu s normami IEC 61643-12 / VDE V0675-6-12 a IEC 62305-4 / VDE 0185-4. Toto zařízení na přepěťovou ochranu je vhodné k instalaci v soustavách elektrického napájení. Weidmüller nabízí různé výrobky podle konkrétního typu elektrické sítě a úrovne napětí. Řada VPU AC I F je charakterizována pojistkou integrovanou ve svodiči. Tyto svodiče nevyžadují pojistku.
-
N.º de artículo:2859340000Unidad de embalaje:1 Pieza
Descargador de sobretensión, Baja tensión, Protector de sobretensión, Monofásico, TN
-
N.º de artículo:3022900000Unidad de embalaje:1 Pieza
Descargador de sobretensión, Baja tensión, Protector de sobretensión, con contacto remoto, TN-C
-
N.º de artículo:3022920000Unidad de embalaje:1 Pieza
Descargador de sobretensión, Baja tensión, con contacto remoto, Protector de sobretensión, TN-S, TT
Added to Your Shopping Cart