Konstrukční řada AdvancedLine PoE
Vlastnosti řízených přepínačů AdvancedLine Power-over-Ethernet
- Varianty se 4,8 nebo 24 porty PoE v souladu s IEEE 802.3af/at (výkonový výstup až 30 wattů na PoE-port)
- Integrovaný DC/DC převodník na napětí PoE do PD přes celý rozsah napětí od 12 do 57 V DC
- Model pro montáž do 19" racku s 24 PoE porty a celkovým výkonem 720 W
- Pokročilé funkce řízení PoE, včetně kontroly PD při použití funkce automatického restartování a časového plánování PoE
- Rozsáhlá sada řídicích funkcí umožňuje nastavovat různé funkce redundance, monitorování, filtru provozu a zabezpečení
- Modely s SFP porty pro komunikační spojení na dlouhé vzdálenosti s optickými transceivery
- Hodí se do náročných průmyslových prostředí díky robustnímu provedení a širokému rozsahu provozních teplot od -40°C až do 75°C
-
Tuotteen tunnus:2682430000VPE:1 ks
Síťový spínač, řízený PoE, Gigabit Ethernet, Počet portů: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
Tuotteen tunnus:2682420000VPE:1 ks
Síťový spínač, řízený PoE, Gigabit Ethernet, Počet portů: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
-
Tuotteen tunnus:3109760000VPE:1 ks
Síťový spínač, řízený PoE, Gigabit Ethernet, Počet portů: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 4x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
Tuotteen tunnus:3109770000VPE:1 ks
Síťový spínač, řízený PoE, Gigabit Ethernet, Počet portů: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 4x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
Tuotteen tunnus:3109780000VPE:1 ks
Síťový spínač, Montáž do 19" rámu, řízený PoE, Gigabit Ethernet, Počet portů: 22x RJ45 10/100/1000BASE-T(X) PoE+, 2x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) PoE+ or 100/1000BaseSFP), 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...70 °C