SUZ 10.16HP 180DF AG
Více proudu pro větší výkon.
Kvalita mezi konektory – OMNIMATE Power SU / BUZ 10,16HP. Mají velmi odolný systém kontaktů, díky kterému má toto zásuvné řešení přenosu energie maximální rezervy zatížení. HP je zkratka pro High Performace (vysoký výkon) – výkon zajištěn dlouhodobou provozní teplotou 120°C. Toto zákaznické zásuvné řešení je vhodné pro všechny aplikace, které musí splňovat 600 V UL nebo 1000 V (IEC) s až 76 A (IEC) a 54 A (UL).
-
ID výrobku:2838130000Obalová jednotka:20 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 10.16 mm, Počet pólů: 6, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 16 mm², Box
-
ID výrobku:2838110000Obalová jednotka:25 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 10.16 mm, Počet pólů: 4, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 16 mm², Box
-
ID výrobku:2838070000Obalová jednotka:30 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 10.16 mm, Počet pólů: 3, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 16 mm², Box
-
ID výrobku:2838120000Obalová jednotka:20 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 10.16 mm, Počet pólů: 5, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 16 mm², Box
-
ID výrobku:2838060000Obalová jednotka:40 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 10.16 mm, Počet pólů: 2, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 16 mm², Box