PUSH IN 결선
당사의 TFI 릴레이는 건물 및 공장 자동화에서 가장 중요한 응용 분야를 커버하는 네 가지 서로 다른 장치로 구성됩니다. 이 중 세 가지는 클럭 발생기(일시 정지 및 펄스 시작), 제어 입력값을 이용한 스위치 켜기 지연 및 끄기 지연이라는 개별 기능을 수행합니다. 또한, 7가지 다른 타이밍 기능을 가진 다기능 버전도 있습니다. 타이밍 기능과 시간 범위는 전면에 장착된 회전식 스위치를 사용해 간편하게 구성할 수 있습니다. 모든 장치는 EN 61812에 따라 국제 표준을 충족합니다.
- 설치 디자인 및 컴팩트형 산업용 디자인 중 선택 가능
- 전위계 및 상태 LED 설정을 통한 간편한 구성
- EN 61812에 따른 국제 표준 준수
-
항목 번호:2898310000패키징 단위:1 Pezzo
TFI-SERIES, Generatore di impulsi, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio, AgNi, Tensione nominale: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Corrente permanente: 8 A, PUSH IN
-
항목 번호:2898320000패키징 단위:1 Pezzo
TFI-SERIES, Temporizzatore multifunzione, con ingresso di controllo separato, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio, AgNi, Tensione nominale: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Corrente permanente: 8 A, PUSH IN
-
항목 번호:2898330000패키징 단위:1 Pezzo
TFI-SERIES, Temporizzatore per ritardo dello spegnimento, con ingresso di controllo separato, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio, AgNi, Tensione nominale: 24...240 V UC -15 % / +10 %, Corrente permanente: 8 A, PUSH IN
-
항목 번호:2898340000패키징 단위:1 Pezzo
TFI-SERIES, Temporizzatore per ritardo dell'accensione, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio, AgNi, Tensione nominale: 24...240 V UC -15 % / +10 %, Corrente permanente: 8 A, PUSH IN