Caratteristiche
N. d’ordine | 7940125450 |
Tipo | FAD 1771-WB/WD SL12 M US |
GTIN (EAN) | 4064675209164 |
CPZ | 1 Pezzo |
Profondità | 53 mm |
Profondità (pollici) | 2,087 inch |
Posizione verticale | 269 mm |
Altezza (pollici) | 10,591 inch |
Larghezza | 32 mm |
Larghezza (pollici) | 1,26 inch |
Peso netto | 159 g |
Temperatura di magazzinaggio | -40...60 °C |
Temperatura d'esercizio | -25...50 °C |
Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Collegamento (lato campo) | Card edge |
Collegamento (lato comando) | Intestazione SL 3,5 |
Numero di poli (lato comando) | 12 poli |
Collegamento (lato campo) | Card edge |
Collegamento a PLC | Connettore SL 3.5/F 12p |
Corrente max. per canale | 2 A |
Corrente nominale totale | 6 A |
Secondo | DIN EN 50178 |
Tensione nominale | < 300 V AC |
Classe di sovratensione | II |
Grado di lordura | 2 |
Tensione di prova isolamento AC | 1,2 kV |
Omologazione/Certificato/Documento di conformità | [Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_323877) |
ETIM 6.0 | EC002584 |
ETIM 7.0 | EC002584 |
ETIM 8.0 | EC002584 |
ETIM 9.0 | EC002584 |
ETIM 10.0 | EC002584 |
ECLASS 9.0 | 27-33-02-92 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-92 |
ECLASS 10.0 | 27-33-02-92 |
ECLASS 11.0 | 27-33-02-92 |
ECLASS 12.0 | 27-33-02-92 |
ECLASS 13.0 | 27-33-02-92 |
ECLASS 14.0 | 27-33-02-92 |
ECLASS 15.0 | 27-33-02-92 |
Omologazioni |  |