Egenskaper
Utförande | Automatsäkring i miniformat, Antal poler: 3, 35 A, vit |
Art.nr. | 2480670000 |
Typ | MCB 1077 3P C 35A ACDC |
GTIN (EAN) | 4050118489323 |
Förp. | 4 items |
Djup | 60,2 mm |
Byggdjup (tum) | 2,37 inch |
Höjd | 82 mm |
Bygghöjd (tum) | 3,228 inch |
Bredd | 52,9 mm |
Byggbredd (tum) | 2,083 inch |
Nettovikt | 249,75 g |
Fuktighet | 40 °C/95 % rel. fuktighet, ingen kondens |
Spänningstyp | AC/DC |
Märkspänning AC | 480 277 V |
Märkström | 35 A |
Brytförmåga | 10 000 A |
Antal poler | 3 |
Monteringstyp | DIN-skena |
Montagesätt | Rail mounting |
Vibration | enligt IEC 60068-2-6 |
Stöt | enligt IEC 60068-2-27 |
Färgkod | vit |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_316428) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |