Propriétés
Version | Commutateur réseau, unmanaged, Fast/Gigabit Ethernet, Nombre de ports: 16x RJ45 10/100BaseT(X), 2x combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C |
Référence | 2682200000 |
Type | IE-SW-EL18-16TX-2GC |
GTIN (EAN) | 4050118692518 |
Qté. | 1 Pièce |
Profondeur | 108,5 mm |
Profondeur (pouces) | 4,272 inch |
Hauteur | 154 mm |
Hauteur (pouces) | 6,063 inch |
Largeur | 96,4 mm |
Largeur (pouces) | 3,795 inch |
Poids net | 1 363 g |
Température de stockage | -40 °C...85 °C |
Température de fonctionnement | -40 °C...75 °C |
Humidité | 5 à 95 % (sans condensation) |
Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption |
Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c, 7a, 7cI |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1
Lead monoxide 1317-36-8 |
SCIP | 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289 |
Choc | selon CEI 60068-2-27 |
Chute libre | Selon CEI 60068-2-31 |
Norme de sécurité |
UL 61010-1
UL 61010-2-201 |
Normes CEM |
EN 55032
EN 55024 CISPR 32 FCC Part 15 Subpart B Class A IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m CEI 61000-4-4 EFT : puissance : 0,5 kV; signal : 0,5 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms |
Vibration | selon CEI 60068-2-6 |
Altitude de service |
|
Humidité | 5 à 95 % (sans condensation) |
Température de fonctionnement , max. | 75 °C |
Température de fonctionnement , min. | -40 °C |
Température de stockage, max. | 85 °C |
Température de stockage, min. | -40 °C |
Période | 5 ans |
Affichage LED | Port LED: Link/ACT, FDX (RJ45 port) |
Contact de signalisation | 1 sortie relais avec une charge de courant de 1 A à 24 V DC |
Nombre de ports |
16x RJ45 10/100BaseT(X)
2x combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 1000BaseSFP) |
Ports fibre optique | 1000BaseSFP-Slot |
Ports RJ45 |
10/100BaseT(X) ou 10/100/1000BaseT(X)
auto negotiation Mode duplex intégral / half duplex Raccordement auto MDI/MDI-X |
MTBF |
|
Consommation de courant |
|
Plage de tension d'alimentation |
|
Protection contre inversions de polarité | Oui |
Protection contre les surintensités | Oui |
Raccordement | 1 bloc de bornes amovible à 6 pôles |
Tension d'alimentation |
12/24/48 V DC
2 entrées redondantes |
Bande passante fond de panier | 7,2 Gbit/s |
Taille du tableau MAC | 8 K |
Taille du tampon du paquet | 1 Mbits |
Commutateur | unmanaged |
Degré de protection | IP30 |
Matériau de base du boîtier | Métal |
Type de montage | Rail DIN |
Vitesse | Fast/Gigabit Ethernet |
Contrôle de débit | Commande de flux IEEE 802.3x |
Normes |
IEEE 802.3 for 10BASE-T
IEEE 802.3u for 100BASE-TX IEEE 802.3ab for 1000BASE-T IEEE 802.3z for 1000BASE-X IEEE 802.3x pour le contrôle du débit |
Transmission de données | Store and Forward |
Agrément/Certificat/Document de conformité |
[KC certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_199786)
[EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_96880) [RCM Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_165506) [UK Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_253773) [Manufacturer's declaration for operating altitude](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_263602) |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_154464) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2682200000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2682200000) |
Documentation utilisateur |
[Hardware Installation Guide](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_96894)
[Application notes -- Industrial Product Security Guideline](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_322935) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000734 |
ETIM 7.0 | EC000734 |
ETIM 8.0 | EC000734 |
ETIM 9.0 | EC000734 |
ECLASS 9.0 | 19-17-01-06 |
ECLASS 9.1 | 19-17-01-06 |
ECLASS 10.0 | 19-17-04-02 |
ECLASS 11.0 | 19-17-04-02 |
ECLASS 12.0 | 19-17-04-02 |
ECLASS 13.0 | 19-17-04-02 |
ECLASS 14.0 | 19-17-04-02 |
Agréments |     |
ROHS | Conforme |
UL File Number Search | [Site Web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Nº de certificat (cULus) | E141197 |
Accessoires
-
Référence produit:2682480000Conditionnement:1 Pièce
SFP Transceiver, 1000 Mbit/s, Multimode, LC-Duplex, 0.5 km, -40 °C...85 °C
-
Référence produit:2682490000Conditionnement:1 Pièce
SFP Transceiver, 1000 Mbit/s, Multimode, LC-Duplex, 2 km, -40 °C...85 °C
-
Référence produit:2682510000Conditionnement:1 Pièce
SFP Transceiver, 1000 Mbit/s, Singlemode, LC-Duplex, 40 km, -40 °C...85 °C
-
Référence produit:2682540000Conditionnement:1 Pièce
SFP Transceiver, 1000 Mbit/s, Singlemode BiDi, LC-Simplex, 20 km, -40 °C...85 °C
-
Référence produit:2682520000Conditionnement:1 Pièce
SFP Transceiver, 1000 Mbit/s, Singlemode BiDi, LC-Simplex, 10 km, -40 °C...85 °C
-
Référence produit:2682500000Conditionnement:1 Pièce
SFP Transceiver, 1000 Mbit/s, Singlemode, LC-Duplex, 10 km, -40 °C...85 °C
-
Référence produit:2682550000Conditionnement:1 Pièce
SFP Transceiver, 1000 Mbit/s, Singlemode BiDi, LC-Simplex, 20 km, -40 °C...85 °C
-
Référence produit:2682530000Conditionnement:1 Pièce
SFP Transceiver, 1000 Mbit/s, Singlemode BiDi, LC-Simplex, 10 km, -40 °C...85 °C
Ethernet industrielÉmetteur-récepteur SFPÉmetteur-récepteur SFP (pour utilisation avec les interrupteurs des séries Eco, Advanced, Substation et BasicLine B)