SAIL-VSBD-M12W Zenerdiode
Weidmüller bietet Ventilstecker als Verbindungsleitung mit M12 Steckern und mit freiem Leitungsende an. Der Betriebszustand des Ventilsteckers wird durch ein Anzeigeelement (LED) signalisiert. Die Ventilstecker besitzen alle eine Schutzbeschaltung. Das Weidmüllerlieferprogramm umfasst Ventilstecker der Bauformen A, B, C nach DIN und Industriestandard. Die Schutzart IP 67 wird im gesteckten Zustand erfüllt. Die Abgangsrichtung ist gleichfalls entscheidend. Bei Weidmüller sind 0 Grad Versionen lieferbar, das heißt, die Kabelabgangsrichtung befindet sich beim PE-Kontakt.
-
Art.-Nr.:1857710150VPE:1 Stück
Ventilleitung (konfektioniert), Stecker gewinkelt - Ventilstecker, Bauform B DIN (10 mm), M12 = A-codiert, Kabellänge: 1.5 m, PUR, schwarz
-
Art.-Nr.:1857711000VPE:1 Stück
Ventilleitung (konfektioniert), Stecker gewinkelt - Ventilstecker, Bauform B DIN (10 mm), M12 = A-codiert, Kabellänge: 10 m, PUR, schwarz
-
Art.-Nr.:1857710500VPE:1 Stück
Ventilleitung (konfektioniert), Stecker gewinkelt - Ventilstecker, Bauform B DIN (10 mm), M12 = A-codiert, Kabellänge: 5 m, PUR, schwarz
-
Art.-Nr.:1857710300VPE:1 Stück
Ventilleitung (konfektioniert), Stecker gewinkelt - Ventilstecker, Bauform B DIN (10 mm), M12 = A-codiert, Kabellänge: 3 m, PUR, schwarz
Ihrem Warenkorb hinzugefügt