Presse-étoupes
En plus des presse-étoupes en cuivre, plastique et acier inox, il existe également des bouchons obturateurs, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et des accessoires utiles, tels que des contre-écrous et des bague d'étanchéité et de mise à la terre.
Pour s'adapter aux boîtiers, les presse-étoupes sont conformes aux exigences des classes de protection IP54 à IP69K et peuvent être utilisés dans les applications industrielles standard, les applications de CEM ou dans les zones explosibles, suivant les besoins, et ils sont conformes aux agréments requis pour ces différentes applications. Les presse-étoupes Klippon® certifiés Ex permettent également le raccordement de renforts tressés et blindés avec ou sans gaines en plomb, ainsi que le raccordement de câbles et fils avec maillages ou de rubans d'acier. Ils supportent des températures allant de –-60 °C à +180 °C.
En fonction de la série de presse-étoupe et de la zone d'application, les presse-étoupes, bouchons obturateurs, adaptateurs, éléments de compensation de pression et accessoires sont fabriqués et certifiés
selon les normes suivantes :
• EN 60423 (filetage métrique)
• EN 40430 (filetage PG et NPT)
• EN 60079-0 (directive ATEX générale)
• EN 60079-1 (directive ATEX Ex d)
• EN 60079-7 (directive ATEX Ex e)
• EN 60079-11 (directive ATEX Ex i)
• EN 50262 (extracteur)
• EN 60529 (classe de protection IP)
La gamme de presse-étoupes, de bouchons obturateurs et d'éléments de compensation de pression est disponible en système métrique (M) et filetage PG de M12 à M75 ou
PG 7 à PG 48. Lors de la sélection des presse-étoupes et des bouchons obturateurs, il est nécessaire de tenir compte du tableau des propriétés d'étanchéité des joints toriques, des joints plats
et des joints d'étanchéité. Le joint torique ou le joint plat est toujours fourni pour rendre étanche le filetage du raccordement, par exemple pour un boîtier ; le joint d'étanchéité de chaque presse-étoupe sert à l'étanchéité et au serrage du câble de raccordement.
-
Référence produit:2457660000Pakningsenhed:1 Pièce
VG MS (presse-étoupe laiton standard)
-
Référence produit:1772200000Conditionnement:50 Pièce
VG MS (presse-étoupe laiton standard), Raccord à vis, droit, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), IP69K, Laiton, nickelé
-
Référence produit:1772210000Conditionnement:50 Pièce
VG MS (presse-étoupe laiton standard), Raccord à vis, droit, M 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), IP69K, Laiton, nickelé
-
Référence produit:1909910000Conditionnement:50 Pièce
VG MS (presse-étoupe laiton standard), Raccord à vis, droit, M 16, 7 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Laiton, nickelé
-
Référence produit:1772220000Conditionnement:50 Pièce
VG MS (presse-étoupe laiton standard), Raccord à vis, droit, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), IP69K, Laiton, nickelé
-
Référence produit:1772230000Conditionnement:25 Pièce
VG MS (presse-étoupe laiton standard), Raccord à vis, droit, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), IP69K, Laiton, nickelé
-
Référence produit:1909920000Conditionnement:25 Pièce
VG MS (presse-étoupe laiton standard), Raccord à vis, droit, M 25, 8 mm, OD min. 11 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Laiton, nickelé
-
Référence produit:1772240000Conditionnement:10 Pièce
VG MS (presse-étoupe laiton standard), Raccord à vis, droit, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), IP69K, Laiton, nickelé
-
Référence produit:1909930000Conditionnement:10 Pièce
VG MS (presse-étoupe laiton standard), Raccord à vis, droit, M 32, 8 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Laiton, nickelé
-
Référence produit:1772250000Conditionnement:10 Pièce
VG MS (presse-étoupe laiton standard), Raccord à vis, droit, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Laiton, nickelé
-
Référence produit:1909940000Conditionnement:10 Pièce
VG MS (presse-étoupe laiton standard), Raccord à vis, droit, M 40, 9 mm, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Laiton, nickelé
-
Référence produit:1772260000Conditionnement:5 Pièce
VG MS (presse-étoupe laiton standard), Raccord à vis, droit, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Laiton, nickelé
-
Référence produit:1909950000Conditionnement:5 Pièce
VG MS (presse-étoupe laiton standard), Raccord à vis, droit, M 50, 9 mm, OD min. 27 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Laiton, nickelé
-
Référence produit:1772270000Conditionnement:5 Pièce
VG MS (presse-étoupe laiton standard), Raccord à vis, droit, M 63, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Laiton, nickelé
-
Référence produit:1569060000Conditionnement:50 Pièce
VG MS (presse-étoupe laiton standard), Raccord à vis, droit, PG 7, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), IP69K, Laiton, nickelé
-
Référence produit:1569070000Conditionnement:50 Pièce
VG MS (presse-étoupe laiton standard), Raccord à vis, droit, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), IP69K, Laiton, nickelé
-
Référence produit:1569080000Conditionnement:50 Pièce
VG MS (presse-étoupe laiton standard), Raccord à vis, droit, PG 11, 6 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), IP69K, Laiton, nickelé
-
Référence produit:1569090000Conditionnement:50 Pièce
VG MS (presse-étoupe laiton standard), Raccord à vis, droit, PG 13,5, 6.5 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), IP69K, Laiton, nickelé
-
Référence produit:1569100000Conditionnement:25 Pièce
VG MS (presse-étoupe laiton standard), Raccord à vis, droit, PG 16, 6.5 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), IP69K, Laiton, nickelé
-
Référence produit:1569110000Conditionnement:25 Pièce
VG MS (presse-étoupe laiton standard), Raccord à vis, droit, PG 21, 7.2 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), IP69K, Laiton, nickelé