TERMSERIES TIMER
Przekaźnik czasowy adaptacji sygnału sterowania z dodatkowymi funkcjami
Przekaźniki czasowe są stosowane w celu zapewnienia koordynacji między innymi szybkich procesów przełączania w systemach sterowania. Przekaźniki czasowe TERMSERIES TIMER zapewniają opóźnienie włączenia maszyn, kaskadowe uruchamianie komponentów systemowych lub opóźnione uruchamianie odbiorników zasilania, takich jak pompy lub zawory. Posiadają one także funkcję pojedynczego uruchomienia oraz pracy cyklicznej. Przekaźniki czasowe TERMSERIES TIMER w wersji z kompaktowymi stykami 6,4 mm są dostępne w wersjach ze złączami śrubowymi lub złączami typu PUSH IN. Funkcja opóźnienia i zakres czasu mogą być wygodnie dostosowane poprzez odpowiednie ustawienia umieszczonych z boku przełączników DIP. Status zasilania oraz sterowania są czytelnie sygnalizowane za pośrednictwem wyraźnie widocznych diod LED na dźwigni podnoszącej. Międzynarodowy atest zgodny z normą EN 61812 umożliwia zastosowanie tych elementów na całym świecie. Moduły TERMSERIES TIMER są kompatybilne z szeroką gamą akcesoriów TERMSERIES, zapewniając wysoki poziom uniwersalności i łatwą integrację w istniejących systemach.
Integracja dodatkowych funkcji opóźnienia w wersji TERMSERIES 6 mm
Standardowe przekaźniki czasowe zgodne z normą EN 61812
Proste ustawienie funkcji i zakresu czasu
Zintegrowana dioda LED stanu (podwójna dioda LED w dźwigni podnoszenia) informuje o stanie zasilania i sterowania
Przekaźniki czasowe są stosowane w celu zapewnienia koordynacji między innymi szybkich procesów przełączania w systemach sterowania. Przekaźniki czasowe TERMSERIES TIMER zapewniają opóźnienie włączenia maszyn, kaskadowe uruchamianie komponentów systemowych lub opóźnione uruchamianie odbiorników zasilania, takich jak pompy lub zawory. Posiadają one także funkcję pojedynczego uruchomienia oraz pracy cyklicznej. Przekaźniki czasowe TERMSERIES TIMER w wersji z kompaktowymi stykami 6,4 mm są dostępne w wersjach ze złączami śrubowymi lub złączami typu PUSH IN. Funkcja opóźnienia i zakres czasu mogą być wygodnie dostosowane poprzez odpowiednie ustawienia umieszczonych z boku przełączników DIP. Status zasilania oraz sterowania są czytelnie sygnalizowane za pośrednictwem wyraźnie widocznych diod LED na dźwigni podnoszącej. Międzynarodowy atest zgodny z normą EN 61812 umożliwia zastosowanie tych elementów na całym świecie. Moduły TERMSERIES TIMER są kompatybilne z szeroką gamą akcesoriów TERMSERIES, zapewniając wysoki poziom uniwersalności i łatwą integrację w istniejących systemach.
-
Nr. produktu:2639730000Jedn. opak.:10 PC
TERMSERIES, Multifunction timing relay, Number of contacts: 1, CO contact, AgSnO, Rated control voltage: 24 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, PUSH IN
-
Nr. produktu:2639740000Jedn. opak.:10 PC
TERMSERIES, Multifunction timing relay, Empty socket, Number of contacts: 1, CO contact, Rated control voltage: 24 V DC ±20 %, Continuous current: 10 A, PUSH IN
-
Nr. produktu:2639560000Jedn. opak.:10 PC
TERMSERIES, Multifunction timing relay, Number of contacts: 1, CO contact, AgSnO, Rated control voltage: 24 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, Screw connection
-
Nr. produktu:2639720000Jedn. opak.:10 PC
TERMSERIES, Multifunction timing relay, Empty socket, Number of contacts: 1, CO contact, Rated control voltage: 24 V DC ±20 %, Continuous current: 10 A, Screw connection
Added to Your Shopping Cart