Eigenschaften
Ausfuehrung | AC Ladekabel, Anschlussart - Ladepunkt: Typ 2, Anschlussart - Fahrzeug: Typ 1, Ladeleistung, max.: 7.4 kW, Anzahl der Phasen: 1, Bemessungsstrom: 32 A, Kabellänge: 7.5 m, Kabelausführung: normal |
Best.-Nr. | 2791360000 |
Art | CA-T2T1-7.5M-7.4/1P-R-BBG |
GTIN (EAN) | 4064675070887 |
VPE | 1 Stück |
Durchmesser | 13,7 mm |
Nettogewicht | 3.060 g |
Lagertemperatur | -40 °C...70 °C |
Feuchtigkeit bei Lagertemperatur | 5...95 % rel. Feuchte |
Betriebstemperatur | -30 °C...55 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform mit Ausnahme |
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | f233b551-8efc-4a5f-b233-33b40f22269a |
-30 °C | |
Betriebstemperatur, max. | 55 °C |
Lagertemperatur, max. | 70 °C |
Lagertemperatur, min. | -40 °C |
relative Feuchte bei Lagerung, max. | 95 % |
Kabelfarbe | schwarz |
Kabellänge | 7,5 m |
Kabelausführung | normal |
Anschlussart - Ladepunkt | Typ 2 |
Anschlussart - Fahrzeug | Typ 1 |
Stecker-Farbe |
schwarz
dunkelgrau |
ROHS | Konform |
Zulassungen |
IEC 62196-1
IEC 62196-2 EN 50620 |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument |
[Warranty Weidmüller e-mobility products](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_311435)
[Gewährleistung Weidmüller e-mobility Produkte](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_311436) |
Technische Dokumentation | [Drawing charging cable](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_319575) |
Anwenderdokumentation | [Safety notes](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_199829) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002897 |
ETIM 7.0 | EC002897 |
ETIM 8.0 | EC002897 |
ETIM 9.0 | EC002897 |
ETIM 10.0 | EC002897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 9.1 | 27-14-47-05 |
ECLASS 10.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 11.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 12.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 13.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 14.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 15.0 | 27-14-47-05 |
Zulassungen |  |
ROHS | Konform |