Eigenschaften
Ausfuehrung | ClipCard, Gerätemarkierer, 30 x 30 mm, Mit Loch, gelb |
Best.-Nr. | 1248530000 |
Art | CC DIA 30/4.2 MC NE GE |
GTIN (EAN) | 4050118038927 |
VPE | 60 Stück |
Tiefe | 1,2 mm |
Tiefe (inch) | 0,047 inch |
Höhe | 30 mm |
Höhe (inch) | 1,181 inch |
Breite | 30 mm |
Breite (inch) | 1,181 inch |
Durchmesser | 30 mm |
Nettogewicht | 2,067 g |
Einsatztemperaturbereich | -40...100 °C |
REACH SVHC | / |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
Anzahl Markierer pro Verbund | 1 MultiCard = Gerätemarkierer |
Anzahl Markierer pro VPE |
|
Applikation / Hersteller | Mit Loch |
Ausführung |
Ø 30 mm
mit 4,2 mm Aufnahmebohrung |
Breite | 30 mm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2 |
Einsatztemperaturbereich | -40...100 °C |
Einsatztemperaturbereich, max. | 100 °C |
Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C |
empfohlene Industrien | Maschinenbau |
Farbe | gelb |
Halogene | Nein |
kompatibler Drucker |
[PRINTJET CONNECT](~/p/2715590000)
[MCP PLUS](~/p/1925000000) |
Materialfarbe nach Widerstandskode | 4 |
Werkstoff | Polyamid 66 |
Bohrlochdurchmesser | 4,2 mm |
Durchmesser | 30 mm |
Halogene | Nein |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_52041) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1248530000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1248530000) |
Produktänderungsmitteilung |
[MultiCard Material modification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308560)
[MultiCard Material Modifikation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308561) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | Konform |