Tulajdonságok
Változat | Halogen-free cable duct, 37.5 mm x 37.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm |
Rendelési szám | 2590040000 |
Típus | CD-HF 37.5X37.5 5/7.5 DKGY |
GTIN (EAN) | 4050118603415 |
Qty. | 48 |
Magasság | 37,5 mm |
Magasság (coll) | 1,476 inch |
Szélesség | 37,5 mm |
Szélesség (coll) | 1,476 inch |
Hossz | 2 000 mm |
Hossz, inch | 78,74 inch |
Nettó tömeg | 277 g |
Üzemi hőmérsékleti tartomány | -25...120 °C |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
A szállítási terjedelem része |
Kábelcsatorna
Tető |
Anyag | PPE |
Fedél | Igen |
Felszerelés típusa |
becsavart állapotban
Ragasztóval Szegecselt |
Flexible wiring duct | Nem |
Halogén | Nem |
Non-tracking | Igen |
Rés hézag | 7,5 mm |
Rés szélesség | 5 mm |
Szabványok | A DIN EN 50085 szerint |
Szín | sötétszürke |
UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
Usable cross-section | 1 125 mm² |
Version of side panel | slotted |
Üzemi hőmérsékleti tartomány | -25...120 °C |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000012 |
ETIM 7.0 | EC000012 |
ETIM 8.0 | EC000012 |
ETIM 9.0 | EC000012 |
ETIM 10.0 | EC000012 |
ECLASS 9,1 | 27-40-07-03 |
ECLASS 10.0 | 27-40-07-03 |
ECLASS 11.0 | 27-40-07-03 |
ECLASS 12.0 | 27-40-07-03 |
ECLASS 13.0 | 27-40-07-03 |
ECLASS 14.0 | 27-40-07-03 |
ECLASS 15.0 | 27-40-07-03 |
Jóváhagyások |  |
ROHS | Megfelel |
UL File Number Search | [UL weboldal](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Tanúsítvány száma (UR) | E500004 |