Eigenschaften
Ausführung | CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, gelb |
Best.-Nr. | 1568301643 |
Typ | CLI M 2-4 GE/SW D CD |
GTIN (EAN) | 4008190165840 |
VPE | 500 Stück |
Tiefe | 3 mm |
Tiefe (inch) | 0,118 inch |
Höhe | 4 mm |
Höhe (inch) | 0,157 inch |
Breite | 11,3 mm |
Breite (inch) | 0,445 inch |
Nettogewicht | 0,146 g |
Einsatztemperaturbereich | -30...80 °C |
Anzahl Markierer pro Verbund | 1 Rolle = Leiter- und Kabelmarkierer |
Anzahl Markierer pro VPE |
|
Art des Aufdrucks | Standard |
Aufdruck | D |
Aufdruck-Farbe | schwarz |
Aufdruckverfahren | heiß geprägt |
Aufgedruckte Zeichen | Buchstaben, groß |
Ausführung | CD |
Breite | 11,3 mm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Einsatztemperaturbereich | -30...80 °C |
Einsatztemperaturbereich, max. | 80 °C |
Einsatztemperaturbereich, min. | -30 °C |
empfohlene Industrien |
Prozess
Maschinenbau |
Farbe | gelb |
Halogene | Ja |
Materialfarbe nach Widerstandskode | 4 |
Orientierung des Aufdrucks | waagerecht |
Werkstoff | PVC, weich, ohne Cadmium |
16 mm² | |
Halogene | Ja |
Leiteranschlussquerschnitt | 16 - 500 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, max. | 500 mm² |
Leiteraußendurchmesser | 10 - 317 mm |
Leiteraußendurchmesser, max. | 317 mm |
Leiteraußendurchmesser, min. | 10 mm |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1568301643) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1568301643&norm=0) |
Produktänderungsmitteilung |
[PCN CableLine_DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49687)
[PCN CableLine_EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49688) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Konform |
Zubehör
-
Art.-Nr.:0189400000VPE:100 Stück
CableLine, Zubehör, 10 - 317 mm, 110 x 11.3 mm, schwarz
-
Art.-Nr.:0524400000VPE:100 Stück
CableLine, Zubehör, 10 - 317 mm, 70 x 11.3 mm, schwarz
MarkiererLeiter- und KabelmarkiererKabelmarkierer >16 mm²Zugehörige MarkiererCableLine (PVC V0) >16mm²CLI M Hülse auf HalterHalter